SH-8EPC5-PCB-L4-ABCD-PE-12 - Kontakteinsatz
1835953

Kontakteinsatz, gerade, M23, Kontaktart: Stift, Wellenlöten, Serie: SH

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in einem Steckverbinder
80 % schnellere Montage und 60 % Bauraumeinsparung gegenüber Litzenkonfektionen
Kostenreduzierung durch den Wegfall zusätzlicher Leiterplatten-Steckverbinder
Verringerung von Leiterplattenkomplexität und EMV-Risiken
Wegfall von Arbeitsschritten mit hohem Fehlerpotential