Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Y-Kodierung, auf freies Leitungsende, Hybrid-Leitung, Kabellänge: 1,5 m, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Hybridkabel für Kommunikationsschnittstellen und Motoranschlüsse
Hybridkabel in den Baugrößen M12, M23 und M40 bieten vielseitige Anschlusslösungen für Kommunikationsschnittstellen und leistungsfähige Motoranschlüsse. So können Sie Daten, Signale und Leistung einfach in einem einzigen Steckverbinder übertragen. Profitieren Sie vom kompakten, industrietauglichen Design der Leitungen.
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Ihre Vorteile
- Zeitersparnis und Platzgewinn durch die Kombination von Signalen, Daten und Leistung in einem einzigen Stecker
- Komplettes Installationskonzept dank Hybridleitungen und passender Geräteanschlüsse
- Vielseitig einsetzbar durch Kunststoff-Umspritzung und EMV-Schutz