Umfangreiches Produktprogramm an Kabeln und Leitungen für Netzwerke und Feldbusse

Datenkabel für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse

Mit industrietauglichen konfektionierten Datenkabeln übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig mit bis zu 40 GBit/s für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme. Realisieren Sie durchgängige Lösungen mit vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Polbildern. Das Portfolio reicht von M8, M12 und RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie Verkabelungen für das Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1424151
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1424151

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, X-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen, Ethernet 10 GBit, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Anwendungsspektrum dank Unterstützung aller Netzwerke und Bussysteme
  • Reibungslose Kommunikation mit High-Speed-Datenübertragung bis 40 GBits/s
  • Auch unter extremen Umwelteinflüssen sichere und zuverlässige Schirmanbindungen mit Advanced Shielding Technology für M8- und M12-Verkabelungslösungen
  • Hohe Sicherheit im Industrieumfeld mit robusten Steckverbindern

Neuheiten

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Für Anwendungen im Schaltschrank

Phoenix Contact ergänzt sein Programm um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING. Mit den neuen Kabeln in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz stehen Ihnen farbige Alternativen für CAT6A-Anwendungen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Farben: Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz
  • Datenübertragung bis 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längenvarianten von 0,3 bis 50 m
  • Integrierter Rasthakenschutz

Ihre Vorteile

  • Perfekt geeignet für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, z. B. in Schaltschränken
  • Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
  • Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
  • Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
  • Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung

Mann beim Konfigurieren eines Datenkabels

Konfigurieren Sie Ihr persönliches Datenkabel

Konfigurieren Sie Ihr kupfer- oder LWL-basiertes Datenkabel schnell und intuitiv. Der Konfigurator führt Sie in wenigen Schritten zur gewünschten Lösung.

Bei LWL-Datenkabeln stehen Ihnen Längen bis zu 1.000 Metern zur Verfügung. Sie haben Sie Wahl zwischen einem freien Leitungsende sowie einem mit Stecker oder Buchse. Zudem können Sie zwischen mehreren Anschlusstypen, Schutzarten, Polzahlen und Faserarten wählen.

Bei den kupferbasierten Datenkabeln sind mehrere Anschlüsse und Längen bis zu 100 Metern möglich. Zudem können Sie Ihre Lösung anhand unterschiedlicher Kabeltypen, Polzahlen, Übertragungskategorien und Signalarten konfigurieren.

Verkabelungslösungen zur Datenübertragung für die IIoT-Kommunikation

Kupferbasierte Datenkabel


Konfektionierte Kupferkabel

Kupferkabel in der Praxis

Komplexe Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie von leistungsfähigen vorkonfektionierten Leitungen. Von Lösungen für kleine Datenraten über große Distanzen bis hin zur High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s erhalten Sie bei uns flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.

  • Zukunftssichere Datenverkabelung mit bis zu 10 GBit/s

  • Durchgängige 360°-Schirmkonzepte für Buchsen, Steckverbinder und Patch-Kabel

  • Für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Robuste Lösungen für die industrielle Nutzung in IP20 bis zu IP69K Umgebungen

  • Kombinierbar mit feldkonfektionierbaren Steckverbindern mit Feder-, Pierce- oder IDC-Anschluss

Abbildung verschiedener Kupferkabel

Mehr Wissen zur kupferbasierten Datenverkabelung

Die Prozessautomatisierung steht in jeglichen Anwendungsfeldern im Fokus: in der Infrastruktur, in Gebäuden oder in der Industrie. Kontinuierlich werden mehr Teilnehmer in Netzwerke eingebunden. Die Verkabelung wird durch steigende Datenmengen und wachsende Übertragungsgeschwindigkeiten immer vielschichtiger. Kupferbasierte Datenverkabelung hat sich hier seit Jahrzehnten bewährt.

LWL-basierte Datenkabel


Abbildung verschiedener Datenkabel mit Datensteckverbindern

LWL-Kabel in der Praxis

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem Portfolio die für Sie passende Faserart für Ihre Anwendung:

  • Steckverbinder- und Patch-Kabel-Lösungen für IP20 und IP65/67

  • Vielfältige LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12

  • Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)

  • Varianten mit PC- und APC-Schliff

  • LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen

  • POF (Polymer Optical Fiber) für kurze Übertragungsstrecken bis 75 m und Datenraten bis maximal 100 MBit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) für mittlere Übertragungsstrecken bis 500 m und Datenraten bis maximal 1 GBit/s

  • GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) für große Übertragungsstrecken bis 550 m mit 10 GBit/s

  • GOF-Singlemode für bis zu 50 km und Datenraten bis 40 GBit/s

Faseroptik von Lichtwellenleitern

Mehr Wissen zur Lichtwellenleiter-Technologie

Die optische Datenübertragung per Lichtwellenleiter ermöglicht Datenraten bis zu 40 GBit/s über viele Kilometer. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Eigenschaften, Vorteile und Einsetzbarkeit dieser Technologie.

E-Paper Datensteckverbinder
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Unser Portfolio an Datensteckern für alle Schnittstellen: von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für Single Pair Ethernet.

E-Paper öffnen
Vielfalt für die Kupfer- und LWL-Verkabelung
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.