Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A / IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 2 m
Datenkabel für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Mit industrietauglichen konfektionierten Datenkabeln übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig mit bis zu 40 GBit/s für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme. Realisieren Sie durchgängige Lösungen mit vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Polbildern. Das Portfolio reicht von M8, M12 und RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie Verkabelungen für das Single Pair Ethernet.
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verkehrsrot RAL 3020
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 40 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP20 auf BFOC(ST)/IP20, PVC-Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge 0,8 m
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5e (1 GBit/s), 8-polig, TPE, hochflexibel, türkis, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A / IP65, Kabellänge: 2 m
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 85,0 m), Steckverbinder ungeschirmt
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 12,5 m, Polzahl: 8, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grau
Gerätesteckverbinder Vorderwand, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Stift, gerade, M12, B-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 0,5 m, INTERBUS, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Ihre Vorteile
- Umfassendes Anwendungsspektrum dank Unterstützung aller Netzwerke und Bussysteme
- Reibungslose Kommunikation mit High-Speed-Datenübertragung bis 40 GBits/s
- Auch unter extremen Umwelteinflüssen sichere und zuverlässige Schirmanbindungen mit Advanced Shielding Technology für M8- und M12-Verkabelungslösungen
- Hohe Sicherheit im Industrieumfeld mit robusten Steckverbindern
Neuheiten
Farbige RJ45-Patch-Kabel
Für Anwendungen im Schaltschrank
Phoenix Contact ergänzt sein Programm um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING. Mit den neuen Kabeln in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz stehen Ihnen farbige Alternativen für CAT6A-Anwendungen zur Verfügung.
Hauptmerkmale
- Farben: Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz
- Datenübertragung bis 10 GBit/s (CAT6A)
- Längenvarianten von 0,3 bis 50 m
- Integrierter Rasthakenschutz
Ihre Vorteile
- Perfekt geeignet für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, z. B. in Schaltschränken
- Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
- Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
- Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
- Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Konfigurieren Sie Ihr persönliches Datenkabel
Konfigurieren Sie Ihr kupfer- oder LWL-basiertes Datenkabel schnell und intuitiv. Der Konfigurator führt Sie in wenigen Schritten zur gewünschten Lösung.
Bei LWL-Datenkabeln stehen Ihnen Längen bis zu 1.000 Metern zur Verfügung. Sie haben Sie Wahl zwischen einem freien Leitungsende sowie einem mit Stecker oder Buchse. Zudem können Sie zwischen mehreren Anschlusstypen, Schutzarten, Polzahlen und Faserarten wählen.
Bei den kupferbasierten Datenkabeln sind mehrere Anschlüsse und Längen bis zu 100 Metern möglich. Zudem können Sie Ihre Lösung anhand unterschiedlicher Kabeltypen, Polzahlen, Übertragungskategorien und Signalarten konfigurieren.
Verkabelungslösungen zur Datenübertragung für die IIoT-Kommunikation
Kupferbasierte Datenkabel
Kupferkabel in der Praxis
Komplexe Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie von leistungsfähigen vorkonfektionierten Leitungen. Von Lösungen für kleine Datenraten über große Distanzen bis hin zur High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s erhalten Sie bei uns flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.
-
Zukunftssichere Datenverkabelung mit bis zu 10 GBit/s
-
Durchgängige 360°-Schirmkonzepte für Buchsen, Steckverbinder und Patch-Kabel
-
Für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuste Lösungen für die industrielle Nutzung in IP20 bis zu IP69K Umgebungen
-
Kombinierbar mit feldkonfektionierbaren Steckverbindern mit Feder-, Pierce- oder IDC-Anschluss
Mehr Wissen zur kupferbasierten Datenverkabelung
Die Prozessautomatisierung steht in jeglichen Anwendungsfeldern im Fokus: in der Infrastruktur, in Gebäuden oder in der Industrie. Kontinuierlich werden mehr Teilnehmer in Netzwerke eingebunden. Die Verkabelung wird durch steigende Datenmengen und wachsende Übertragungsgeschwindigkeiten immer vielschichtiger. Kupferbasierte Datenverkabelung hat sich hier seit Jahrzehnten bewährt.
LWL-basierte Datenkabel
LWL-Kabel in der Praxis
Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem Portfolio die für Sie passende Faserart für Ihre Anwendung:
-
Steckverbinder- und Patch-Kabel-Lösungen für IP20 und IP65/67
-
Vielfältige LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12
-
Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
-
Varianten mit PC- und APC-Schliff
-
LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
-
POF (Polymer Optical Fiber) für kurze Übertragungsstrecken bis 75 m und Datenraten bis maximal 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) für mittlere Übertragungsstrecken bis 500 m und Datenraten bis maximal 1 GBit/s
-
GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) für große Übertragungsstrecken bis 550 m mit 10 GBit/s
-
GOF-Singlemode für bis zu 50 km und Datenraten bis 40 GBit/s
Mehr Wissen zur Lichtwellenleiter-Technologie
Die optische Datenübertragung per Lichtwellenleiter ermöglicht Datenraten bis zu 40 GBit/s über viele Kilometer. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Eigenschaften, Vorteile und Einsetzbarkeit dieser Technologie.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.