Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gelb
Datenkabel für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Mit industrietauglichen konfektionierten Datenkabeln übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig mit bis zu 40 GBit/s für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme. Realisieren Sie durchgängige Lösungen mit vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Polbildern. Das Portfolio reicht von M8, M12 und RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie Verkabelungen für das Single Pair Ethernet.
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 7,5 m, Polzahl: 8, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, blau
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, weiß
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, weiß
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, blau
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, violett
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, rot
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gelb
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, orange
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, violett
Ihre Vorteile
- Umfassendes Anwendungsspektrum dank Unterstützung aller Netzwerke und Bussysteme
- Reibungslose Kommunikation mit High-Speed-Datenübertragung bis 40 GBits/s
- Auch unter extremen Umwelteinflüssen sichere und zuverlässige Schirmanbindungen mit Advanced Shielding Technology für M8- und M12-Verkabelungslösungen
- Hohe Sicherheit im Industrieumfeld mit robusten Steckverbindern
Neuheiten
Konfigurieren Sie Ihr persönliches Datenkabel
Konfigurieren Sie Ihr kupfer- oder LWL-basiertes Datenkabel schnell und intuitiv. Der Konfigurator führt Sie in wenigen Schritten zur gewünschten Lösung.
Bei LWL-Datenkabeln stehen Ihnen Längen bis zu 1.000 Metern zur Verfügung. Sie haben Sie Wahl zwischen einem freien Leitungsende sowie einem mit Stecker oder Buchse. Zudem können Sie zwischen mehreren Anschlusstypen, Schutzarten, Polzahlen und Faserarten wählen.
Bei den kupferbasierten Datenkabeln sind mehrere Anschlüsse und Längen bis zu 100 Metern möglich. Zudem können Sie Ihre Lösung anhand unterschiedlicher Kabeltypen, Polzahlen, Übertragungskategorien und Signalarten konfigurieren.
Verkabelungslösungen zur Datenübertragung für die IIoT-Kommunikation
Kupferbasierte Datenkabel
Kupferkabel in der Praxis
Komplexe Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie von leistungsfähigen vorkonfektionierten Leitungen. Von Lösungen für kleine Datenraten über große Distanzen bis hin zur High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s erhalten Sie bei uns flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.
-
Zukunftssichere Datenverkabelung mit bis zu 10 GBit/s
-
Durchgängige 360°-Schirmkonzepte für Buchsen, Steckverbinder und Patch-Kabel
-
Für alle gängigen Netzwerke und Bussysteme: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuste Lösungen für die industrielle Nutzung in IP20 bis zu IP69K Umgebungen
-
Kombinierbar mit feldkonfektionierbaren Steckverbindern mit Feder-, Pierce- oder IDC-Anschluss
Mehr Wissen zur kupferbasierten Datenverkabelung
Die Prozessautomatisierung steht in jeglichen Anwendungsfeldern im Fokus: in der Infrastruktur, in Gebäuden oder in der Industrie. Kontinuierlich werden mehr Teilnehmer in Netzwerke eingebunden. Die Verkabelung wird durch steigende Datenmengen und wachsende Übertragungsgeschwindigkeiten immer vielschichtiger. Kupferbasierte Datenverkabelung hat sich hier seit Jahrzehnten bewährt.
LWL-basierte Datenkabel
LWL-Kabel in der Praxis
Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem Portfolio die für Sie passende Faserart für Ihre Anwendung:
-
Steckverbinder- und Patch-Kabel-Lösungen für IP20 und IP65/67
-
Vielfältige LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12
-
Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
-
Varianten mit PC- und APC-Schliff
-
LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
-
POF (Polymer Optical Fiber) für kurze Übertragungsstrecken bis 75 m und Datenraten bis maximal 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) für mittlere Übertragungsstrecken bis 500 m und Datenraten bis maximal 1 GBit/s
-
GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) für große Übertragungsstrecken bis 550 m mit 10 GBit/s
-
GOF-Singlemode für bis zu 50 km und Datenraten bis 40 GBit/s
Mehr Wissen zur Lichtwellenleiter-Technologie
Die optische Datenübertragung per Lichtwellenleiter ermöglicht Datenraten bis zu 40 GBit/s über viele Kilometer. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Eigenschaften, Vorteile und Einsetzbarkeit dieser Technologie.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.