Box-PCs

Box-PCs

Unsere kompakten Box-PCs sind für eine Vielzahl an Automatisierungsaufgaben konzipiert, von einfacher Datenerfassung bis hin zu komplexen IoT- und Edge-Anwendungen. Profitieren Sie durch Tragschienen- oder Wandmontage von einer besonders robusten und platzsparenden Bauweise. Dabei bieten unsere Embedded-PCs aufgrund ihrer skalierbaren Leistung sowie durch ihre vielen Schnittstellen für praktisch jede Branche und jeden Anwendungsfall eine passende IPC-Lösung.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box-PC
VL3 UPC 1110 - Box-PC
1433148

Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6211E-Prozessor mit 2 GB LPDDR4 RAM und 30 GB NVMe SSD-Speicher onboard.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box-PC
VL3 UPC 2440 - Box-PC
1697948

Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB LPDDR4 RAM und 240 GB NVMe SSD-Speicher onboard.

Go to Product Detail Page for item 1158247
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Box-PC
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Box-PC
1158247

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffizientem Intel® Celeron® N3350-Prozessor mit 32 GB eMMC-Massenspeicher, 64 GB M.2-SSD, 2x COM-Ports, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-Betriebssystem und einem Trusted Platform Module (TPM)

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box-PC
VL3 UPC 1320 - Box-PC
1433147

Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6211E-Prozessor mit 8 GB LPDDR4 RAM und 60 GB NVMe SSD-Speicher onboard.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepaket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepaket
1766286

Das WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit aktualisiert einen Phoenix Contact-Industrie-PC (IPC) von Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 oder Windows 10 IoT 2021 LTSC auf das Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Es kann nur ein Phoenix Contact-IPC aktualisiert werden, der mit einem Windows-Betriebssystem verkauft und konfiguriert wurde. Unterstützte IPC-Plattformen sind: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box-PC
VL3 UPC 2430 - Box-PC
1433152

Kompakter, lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und effizientem, langfristig verfügbarem Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB LPDDR4 RAM und 120 GB NVMe SSD-Speicher onboard.

Die Vorteile unserer Box-PCs

  • Hohe Systemverfügbarkeit im kompakten Design durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Vielseitiger Einsatz dank verschiedener Montageoptionen, z. B. auf der Tragschiene
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz dank leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Flexibel erweiterbar durch optionale Erweiterungskarten und PCIe-Slots
  • Secure-Hardware-Option mittels TPM 2.0

Valueline: Die neue Generation von Industrie-PCs

Neuheiten

Rugged-WP-6000-Serie
VL3 FPM mit verschiedenen Display-Größen
Kompakte Panel PCs mit hochmoderner Prozessortechnologie

Rugged Webpanels

Für anspruchsvolle Umgebungen

Die neue Rugged-WP-6000-Serie bietet robuste Webpanels für anspruchsvolle Umgebungen. Mit dem erweiterten Temperaturbereich, der hohen Schlagfestigkeit und der Sonnenlichtablesbarkeit sind sie ideal für robuste Bedienanwendungen im Außenbereich.

Hauptmerkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich (-30 °C ... +65 °C)
  • Hohe Schlagfestigkeit (40g) und Vibrationen (5g)
  • Sonnenlichtlesbare Displays mit UV- und IR-Schutz
  • Reaktionsschnelle PCAP-Touchscreen-Displays von 7 bis 15,6"
  • Integrierter Bewegungs- und Umgebungslichtsensor

Ihre Vorteile

  • Robuste Hardware für raue Umgebungen mit 3 mm dickem Glas, größerem Kühlkörper und stärkerem Gehäuse
  • Offen und einsetzbar in jedem Third-Party-System
  • Bedienbar mit Handschuhen und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet
  • Ideal für jede HTML5- oder Browser-basierte Visualisierung

Flachbild-Touch-Monitore

Für die Industrie

VL3 FPM sind Flachbildschirme und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio. Diese Monitore vereinen das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der VL3 PPC- und xP 6000-HMIs und bieten im Vergleich zu den Monitoren der BL FPM-Serie erweiterte Anschlussmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Große Auswahl an Display-Größen
  • Gleiches Erscheinungsbild wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Gleiche mechanische Eigenschaften wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Flexible Installation mit oder ohne Schaltschrank
  • Erweiterte Konnektivitätsoptionen

Ihre Vorteile

  • Gleiches Aussehen und gleiche Ausschnittmaße wie TP 6000-/WP 6000-HMIs und VL3-Panel-PCs
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 2 x USB-Ausgang und wahlweise VGA-, DP- oder HDMI-Signal
  • Handschuhbedienbar und geeignet für feuchte Umgebungsbedingungen

Kompakte Panel PCs

Einsatz hochmoderner Prozessortechnologie

VL3 PPCS sind eine Erweiterung des VL3-Panel-PC-Portfolios. Sie kombinieren das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der xP 6000-HMIs mit der Technologie der VL3 UPC, kompakten Box-PCs mit Intel-x6000-Prozessoren und branchenführenden Erweiterungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Langfristig verfügbare Atom®-Prozessoren der x6000-Serie-Generation (Elkhart Lake)
  • Sechs feste und ein konfigurierbarer Artikel
  • Flexible Erweiterungsoptionen für den zweiten COM-Port, Wireless LAN, Ethernet-Erweiterung und 4G / LTE-Mobilfunkverbindung
  • Bereit für Windows 11

Ihre Vorteile

  • Moderne Hardware-Plattform, die in Leistung und Speicherplatz skalierbar ist
  • Skalierbare, hochmoderne Elkhart-Lake-Prozessortechnologie zur Bereitstellung der optimalen Systemleistung in einem kompakten Paket
  • Gleiche Haptik und mechanischen Eigenschaften wie der xP 6000-HMIs
  • Beste Konnektivitätsoptionen, um die Kommunikation verschiedener Netzwerke und Peripheriegeräte gleichzeitig zu ermöglichen

Weitere Informationen
Unsere HMIs und IPCs im Detail

Weitere Details wie technische Daten oder Informationen zu unserem Human-Machine-Interface- und Industrie-PC-Portfolio, können Sie im E-Paper einsehen.

E-Paper jetzt downloaden
Mann arbeitet mit HMIs und IPCs