Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 ‑ 1,2 Nm
Schraubendreher und Akkuschrauber
Die Schraubendreher der SCREWFOX-Produktfamilie sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher Schrauben abgestimmt. Insbesondere gilt dies für die Produkte unseres Reihenklemmensortiments. Ergonomisch gestaltete Griffe der Schraubendreher ermöglichen die Übertragung der erforderlichen Drehmomente mit angemessener Kraftanstrengung. Justierbare Drehmoment- und Akkuschrauber runden das Produktprogramm ab.
Winkelschlüssel-Set, Hex, metrisch, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm, mit Kugelkopf, matt verchromt, 9-tlg., im praktischen Halter
Schraubendreher, Kreuz PH (gelasert), isoliert, Größe: PH 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Schraubendreher, Kreuz PH (gelasert), isoliert, Größe: PH 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Schraubendreher-Set, Torx®, VDE isoliert, 6-tlg., inkl. Rack, Inhalt: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Adapter-Bit, für TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits
Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Steckaufsatz zur Montage von M8-Steckverbindern mit Längsrändel und einem Rändeldurchmesser von 10 mm, für 4 mm Sechskantantrieb
Schraub-Bit, Schlitz, gestuft, E6,3-1/4" Antrieb, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,6 x 3,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ihre Vorteile
- Langlebig: speziell gehärtete und vergütete Antriebe
- Hohe Drehmomentübertragung durch spezielle Zwei-Komponenten-Griffgeometrie
- Solide durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
- Alles aus einer Hand, dank umfangreichem Produktprogramm
Ob Bits, Schraubendreher mit verschiedensten Antrieben und Größen, Akku- oder Hand-Drehmomentschrauber - Phoenix Contact hält das passende Schraubwerkzeug für Sie bereit. Profitieren Sie von den cleveren Features unserer Schraubendreher:
SCREWFOX-Schraubendreher im Einsatz am Schaltschrank
SCREWFOX-Schraubwerkzeug
Die Schraubendreher sind optimal auf Schraubenschächte und Klemmenschächte abgestimmt.
Die Zwei-Komponenten-Griffe und ergonomische Griffformen gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsfreies Arbeiten.
VDE-Schraubendreher
VDE-Schraubendreher
Wie erreichen Sie maximale Zugänglichkeit in Schrauben- und Klemmenschächten? Ganz einfach: mit den neuen, schlanken VDE-Schraubendrehern.
Die Isolation steht nicht über, da sie in den Klingenschaft eingebracht ist. So können Sie die Klemmen sicher nach VDE-Normen montieren und anschließen.
Präzises Drehmoment
Präzises Drehmoment
Das fein gestuft einstellbare Drehmoment bietet eine optimale Anpassung an die verschiedenen Schraubengrößen und gewährleistet stets gleichbleibende Drehmomente. Die weiche Komponente des Handgriffs ist rutschhemmend und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
Akkuschrauber SF-ASD 16
Hochpräzise Akkuschrauber
Der Akkuschrauber SF-ASD 16 ist ein praktischer Partner zum Anschließen von Leitern an Schraubverbindungen. In gerader oder abgewinkelter Position setzen Sie den Akkuschrauber auch an beengten Stellen ein. Die 16-stufige Drehmomentverstellung, mit integriertem Rechts-/Linkslaufschalter im Handgriff ermöglicht komfortabel und variabel vielfältige Schraubanwendungen.