SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher
1212588

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz


Produktdetails








Ihre Vorteile

Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet
Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante
VDE-geprüft, für maximale Sicherheit