Schraubendreher und Akkuschrauber

Schraubendreher und Akkuschrauber

Die Schraubendreher der SCREWFOX-Produktfamilie sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher Schrauben abgestimmt. Insbesondere gilt dies für die Produkte unseres Reihenklemmensortiments. Ergonomisch gestaltete Griffe der Schraubendreher ermöglichen die Übertragung der erforderlichen Drehmomente mit angemessener Kraftanstrengung. Justierbare Drehmoment- und Akkuschrauber runden das Produktprogramm ab.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Werkzeug-Set
SF-SOCKET SET 47 - Werkzeug-Set
1200292

Stecknusskasten 1/4", 47-teilig, 1/4"-Umschaltknarre, 48 Zähne mit Schnellverriegelung, 1/4"-Verlängerungen 50 mm und 100 mm, 1/4"-Schraubergriff, 1/4" biegsame Verlängerung 150 mm, 1/4"-Kardangelenk, 1/4" T- Griff
2 x 1/4"-Bitadapter, 13 gerändelte 1/4"-Stecknüsse SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gerändelte Stecknussbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x Schlitz 4, 5,5, 7 mm, Winkelstiftschlüssel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, bruch- und schlagfester Kunststoffkoffer mit Metallverschlusslasche

Ihre Vorteile

  • Langlebig: speziell gehärtete und vergütete Antriebe
  • Hohe Drehmomentübertragung durch spezielle Zwei-Komponenten-Griffgeometrie
  • Solide durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Alles aus einer Hand, dank umfangreichem Produktprogramm

Ob Bits, Schraubendreher mit verschiedensten Antrieben und Größen, Akku- oder Hand-Drehmomentschrauber - Phoenix Contact hält das passende Schraubwerkzeug für Sie bereit. Profitieren Sie von den cleveren Features unserer Schraubendreher:

SCREWFOX-Schraubendreher bei der Verwendung im Schaltschrank

SCREWFOX-Schraubendreher im Einsatz am Schaltschrank

SCREWFOX-Schraubwerkzeug

Die Schraubendreher sind optimal auf Schraubenschächte und Klemmenschächte abgestimmt.

Die Zwei-Komponenten-Griffe und ergonomische Griffformen gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsfreies Arbeiten.

VDE-Schraubendreher für maximale Zugänglichkeit in Schrauben- und Klemmenschächten

VDE-Schraubendreher

VDE-Schraubendreher

Wie erreichen Sie maximale Zugänglichkeit in Schrauben- und Klemmenschächten? Ganz einfach: mit den neuen, schlanken VDE-Schraubendrehern.

Die Isolation steht nicht über, da sie in den Klingenschaft eingebracht ist. So können Sie die Klemmen sicher nach VDE-Normen montieren und anschließen.

Fein gestuft einstellbares Drehmoment

Präzises Drehmoment

Präzises Drehmoment

Das fein gestuft einstellbare Drehmoment bietet eine optimale Anpassung an die verschiedenen Schraubengrößen und gewährleistet stets gleichbleibende Drehmomente. Die weiche Komponente des Handgriffs ist rutschhemmend und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.

Akkuschrauber SF-ASD 16 in der Anwendung

Akkuschrauber SF-ASD 16

Hochpräzise Akkuschrauber

Der Akkuschrauber SF-ASD 16 ist ein praktischer Partner zum Anschließen von Leitern an Schraubverbindungen. In gerader oder abgewinkelter Position setzen Sie den Akkuschrauber auch an beengten Stellen ein. Die 16-stufige Drehmomentverstellung, mit integriertem Rechts-/Linkslaufschalter im Handgriff ermöglicht komfortabel und variabel vielfältige Schraubanwendungen.