Dieser weit verbreitete und universelle Crimpzangen-Typ basiert auf dem Scherenprinzip und ist mit Gesenken für unterschiedliche Kontaktarten erhältlich. Jeder Querschnitt hat hier sein eigenes Gesenknest. So muss explizit auf die korrekte Positionierung geachtet werden. Für eine präzise und schnelle Verarbeitung sind die Gesenkstationen mit dem entsprechenden Leiterquerschnitt gekennzeichnet.
Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe