Dieser weit verbreitete und universelle Crimpzangen-Typ basiert auf dem Scherenprinzip und ist mit Gesenken für unterschiedliche Kontaktarten erhältlich. Jeder Querschnitt hat hier sein eigenes Gesenknest. So muss explizit auf die korrekte Positionierung geachtet werden. Für eine präzise und schnelle Verarbeitung sind die Gesenkstationen mit dem entsprechenden Leiterquerschnitt gekennzeichnet.
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale Einführung, Vierkant-Crimp