SACC-FP-M-M12-THR PW PP
-
Gehäuseverschraubung
1108115
Gehäuseverschraubung mit M12-Standardgewinde, Push-Pull, mit O-Ring, für die 2-teiligen K-, L- und M-kodierten THR-Kontaktträger
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit
Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung