SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Gehäuseverschraubung
1249217

Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Push-Pull-Innenverriegelung, THR-Lötanschluss

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit
Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung