M23-0000000A600S-SIG
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1554119
Gerätesteckverbinder-Gehäuse Vorderwand, Serie: M23 PRO Signal, gewinkelt drehbar, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, 4x Ø 3,2, Hinweis: nur in Kombination mit im Zubehör aufgeführten Kontakteinsätzen verwendbar; Sicherheitshinweise und Einbauanweisung siehe Referenzartikel 1629082
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Kontakteinsätze separat bestellen |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Material Dichtung | FKM |
| Bauform | gewinkelt drehbar |
| Gehäuse | |
| Ausführung | Flanschgehäuse |
| Gewindeart | M23 |
| Bauform | gewinkelt drehbar |
| Verriegelungsart | für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung |
| Montageart | Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 3,1 mm) |
| Flanschmaß | 28 mm x 28 mm |
| Material Gehäuse | GD-Zn |
| Schutzart (gesteckt) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (siehe Derating) |
| Höhenlage | 2000 m |
| Artikelnummer | 1554119 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | A20 |
| Produktschlüssel | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033504 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 112,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 109,241 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Kunststoff-Schutzkappe 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Dichtring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Dichtring 1521138
-
RC-06P1N120000X - Kontakteinsatz 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontakteinsatz 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontakteinsatz 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontakteinsatz 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontakteinsatz 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontakteinsatz 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontakteinsatz 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontakteinsatz 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontakteinsatz 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontakteinsatz 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontakteinsatz 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontakteinsatz 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontakteinsatz 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontakteinsatz 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontakteinsatz 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontakteinsatz 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontakteinsatz 1241521
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien