HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-EL/.../...
-
Gehäuse
1372791
Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 54 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412835 HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL |
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B10 |
Verriegelungsart | mit Querbügel |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Art der Verschraubung | 2x M20 |
Kabelabgang | seitlich |
Maßzeichnung |
|
Breite | 52 mm |
Höhe | 54 mm |
Länge | 92 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1372791 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | E10 |
Produktschlüssel | AF7APB |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 211,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,4 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Profildichtung 1411479
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Gehäusebügel 1412886
-
HC-B10-BCFD-P-BK - Schutzdeckel 1346527
-
HC-STA-B10-DC-PL - Schutzdeckel 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien