HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL/...
-
Gehäuse
1372746
Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg16, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412622 HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL-AL |
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B10 |
Verriegelungsart | für Querbügel |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x Pg16 |
Kabelabgang | gerade |
Maßzeichnung |
|
Breite | 44 mm |
Höhe | 57 mm |
Länge | 73 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1372746 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | E10 |
Produktschlüssel | AF7APB |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 154,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 154,2 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Schutzdeckel 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241054
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien