HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL/...
-
Gehäuse
1372666
Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
| Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412600 HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL-AL |
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B10 |
| Verriegelungsart | für Längsbügel |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Länge | 73 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP67 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1372666 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | E10 |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 187,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 187,5 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelverschraubung 1584020
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien