Rundsteckverbinder
SH-NUT-M26X1 - Flachmutter
SH-NUT-M26X1
-
Flachmutter
1821856
Flachmutter M26 x 1
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Hinweise
Bestellhinweis:
nur mit Artikel 1524754 oder 1835953 zu verwenden
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Flachmutter
Anwendung
ausschließlich zur Anwendung M23-Hybrid Einlöter geeignet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1821856
Verpackungseinheit
192 Stück
Mindestbestellmenge
384 Stück
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABRCDY
GTIN
4067923454064
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
22,22 g
Zolltarifnummer
73181639
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Zubehör
SH-8EPC5-PCB-L4
-
Kontakteinsatz
1524754
SH-00000-PCB-EXTENDER
-
Montageclip
1555726
Häufig gesucht
M12 Stecker 17-polig
M12 Stecker 12-polig
Rundsteckverbinder 12-Polig
Rundsteckverbinder 3-Polig
M12 Stecker 3-polig
Rundsteckverbinder 7-Polig
M12 Stecker 8-polig
M12 Stecker 4-polig
Rundsteckverbinder 6-Polig
M12 Stecker
Rundsteckverbinder 5-Polig
Rundsteckverbinder 4-Polig
IDC-Stecker mit Schnellanschluss (IP65)
Rundsteckverbinder 8-Polig
M12 Stecker 6-polig
Produkthilfe