Stromwandler zum Nachrüsten

Stromwandler zum Nachrüsten

Unsere Stromwandler zum Nachrüsten auf Basis der Rogowski-Spule PACT RCP erfassen Wechselströme bis 4.000 A und wandeln sie in einen AC-Sekundärstrom oder in ein AC-mV-Signal um, je nach nachgeschaltetem Messumformer. Für kleinere Ströme bis 100 A bieten sich die PACT SPC-Umbaustromwandler an. Besonders praktisch ist die Möglichkeit der direkten Anbindung der Rogowski-Spulen oder Stromwandler an unsere EMpro-Energiemessgeräte.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Spule
PACT RCP-D95 - Spule
2904890

Rogowski-Spule mit Länge 300 mm. Der Durchmesser der Messspule beträgt im installierten Zustand 95 mm. Die Rogowski-Spule dient zur AC-Strommessung von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Go to Product Detail Page for item 2910322
PACT RCP-D95-5M - Spule
PACT RCP-D95-5M - Spule
2910322

Rogowski-Spule mit Länge 300 mm. Der Durchmesser der Messspule beträgt im installierten Zustand 95 mm. Die Rogowski-Spule dient zur AC-Strommessung von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Ihre Vorteile

  • Schnelles Nachrüsten neuer Messpunkte ohne ein Auftrennen elektrischer Leitungen
  • Praktischer Direktanschluss an alle EMpro-Energiemessgeräte mit 0 bis 1 A AC-Stromeingang
  • Platzsparend durch kompakte Bauformen
  • Sicherer Sitz auf Stromschienen und Rundleitern durch professionelle Befestigungsmöglichkeiten
  • Passend für jede Applikation durch wählbare Messbereiche

PACT RCP-Stromwandler für Retrofit-Installationen

Ihre Vorteile im Detail

Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: Befestigung auf der Kupferschiene
Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: UV-geschützte Rogowski-Spule
Detailansicht Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: Messumformer mit acht Strommessbereichen
Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: Befestigung auf der Kupferschiene

Mit nur einem kompakten Spulentyp erfassen Sie Wechselströme bis 4.000 A. Das Frequenzspektrum reicht von 40 bis 20.000 Hz. Damit messen Sie Oberwellen und Transienten phasengenau. Es gibt weder eine magnetische Sättigung noch gefährliche Offenspannungen.

Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: UV-geschützte Rogowski-Spule

Für den dauerhaften Außeneinsatz ist die Rogowski-Spule der UV-Variante mit einem UV-beständigen Gehäuse sowie UV-geschützten Leitungen versehen.

Detailansicht Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP: Messumformer mit acht Strommessbereichen

Der nachgeschaltete Messumformer liefert den typischen Sekundärstrom von 0 bis 1 A AC, wie ein Standardstromwandler. Wählen Sie per DIP-Schalter zwischen acht Strommessbereichen aus. Für optimale Messgenauigkeit kompensieren Sie die Längenunterschiede der Spulen einfach per Potenziometer.

Optimales Zusammenspiel mit unseren EMpro-Energiemessgeräten Praktischer Direktanschluss ohne externen Messumformer

Bestimmte Produkttypen unserer EMpro-Energiemessgeräte sind zum direkten Anschluss herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen geeignet. Das mV-Signal wird im Gerät verarbeitet. Sie benötigen keine externen Messumformer. Wählen Sie eine Rogowski-Spule von Phoenix Contact aus, profitieren Sie gleichzeitig von einer sehr hohen Messgenauigkeit und besonders einfacher Konfiguration. Beim Anschluss der Spule kann bei Bedarf eine Invertierung der jeweiligen Phase über die Firmware vorgenommen werden. Eine Umverdrahtung der beiden Leitungen ist nicht mehr erforderlich.

Systemtopologie: Zentrale Energiedatenerfassung mit einer PACT RCP-Rogowski-Spule und einem EMpro-Energiemessgerät

Zentrale Energiedatenerfassung mit einer PACT RCP-Rogowski-Spule und einem EMpro-Energiemessgerät

Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet