UCS-Universalgehäuse bestehen aus zwei identischen Gehäusehälften und herausnehmbaren Seitenwänden. Die in verschiedenen Versionen und Farben erhältlichen Eckeinleger verbinden die Gehäusehälften und führen die Seitenwände. Sie lassen sich einfach bearbeiten und sind in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen verwendbar. Durch Adapter und entsprechende Seitenwände lässt sich das Volumen der Gehäuse erhöhen.
Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größe 125 x 87 mm; Wandstärke 2 mm; Gesamthöhe des Gehäuses 67 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe schwarz ähnlich RAL 9005