UCS-Universalgehäuse bestehen aus zwei identischen Gehäusehälften und herausnehmbaren Seitenwänden. Die in verschiedenen Versionen und Farben erhältlichen Eckeinleger verbinden die Gehäusehälften und führen die Seitenwände. Sie lassen sich einfach bearbeiten und sind in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen verwendbar. Durch Adapter und entsprechende Seitenwände lässt sich das Volumen der Gehäuse erhöhen.
Kühlkörper für Gehäuseserie: UCS, Ausführung: Halbschale, Material: Aluminium, eloxiert, Breite: 94,8 mm, Höhe: 114,8 mm, Eine Fräsbearbeitung der Gehäusehalbschale ist erforderlich.