RC-59S2000 - Crimpkontakt
1603501

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm2 ... 1 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241633

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung