CK6,0-ED-10,00M PE DCC AG
-
Crimpkontakt
1559526
Crimpkontakt, Serie: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 6 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , Material Kontakt: Cu-Legierung