Unisolierte und isolierte Aderendhülsen in verschiedenen Größen und Farben

Aderendhülsen

Aderendhülsen dienen der prozesssicheren Leiterverarbeitung und Verdrahtung. Sie schützen den Leiter vor Verspleißen und erleichtern so das Einführen in den Klemmschacht. Verarbeiten Sie Leiter professionell und sicher mit unseren hochwertigen Aderendhülsen. Unser umfangreiches Produktsortiment aus unisolierten und isolierten Aderendhülsen in verschiedenen Größen und Farben erfüllt zudem die Anforderungen der internationalen Normen.

Go to Product Detail Page for item 1200163
AI 0,75- 8 BU S1 - Aderendhülse
AI 0,75- 8 BU S1 - Aderendhülse
1200163

Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: blau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50

Go to Product Detail Page for item 1212784
AI 0,5-8 OG-S - Aderendhülse
AI 0,5-8 OG-S - Aderendhülse
1212784

Band-Aderendhülsen, 0,5 mm2, Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Sonderfarbe orange, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm für alle Anwendungsbereiche
  • Qualitativ hochwertige und normgerechte Aderendhülsen – Made in Germany –
  • UL-zertifizierte Verbindung in Kombination mit einer Auswahl unserer Crimpwerkzeuge und Automaten
Einzelne Aderendhülse unisoliert
Einzelne Aderendhülse isoliert in Schwarz
Einzelne TWIN-Aderendhülse isoliert in weiß
Einzelne isolierte Aderendhülse mit vergrößertem Kunststoffkragen in blau
Einzelne Aderendhülse unisoliert

Die unisolierten Hülsen finden ihren Einsatz primär in beengten Umgebungen. Dabei schützen sie den Leiter und erleichtern die Weiterverarbeitung.

  • Nach DIN 46228-1 und UL 486F-A
  • In mehreren Längenvarianten erhältlich
  • Leiterquerschnitte von 0,14 bis 120 mm² 

Einzelne Aderendhülse isoliert in Schwarz

Die isolierten Aderendhülsen schützen gegen das Verspleißen der Leiter und erleichtern das Einführen in den Klemmschacht.

  • Nach DIN 46228-4 und UL 486F-E
  • In mehreren Längen- und Farbvarianten erhältlich
  • Leiterquerschnitt von 0,14 bis 120 mm² 

Einzelne TWIN-Aderendhülse isoliert in weiß

Um zwei Leiter praxisgerecht in einer Aderendhülse zu verpressen, eignen sich die TWIN-Aderendhülsen.

  • Zur Herstellung von Kettenbrücken geeignet
  • Nach UL 486F-F 
  • In mehreren Längen- und Farbvarianten erhältlich
  • Leiterquerschnitt von 2 x 0,5 bis 2 x 16 mm²

Einzelne isolierte Aderendhülse mit vergrößertem Kunststoffkragen in blau

Diese Sonderausführungen der Aderendhülsen werden für die Verarbeitung von Leitern mit einer stärkeren Isolierung eingesetzt.

  • Varianten für UL, AWG, JIS, Multinorm und kurzschlusssichere Leiter erhältlich
  • Nach DIN 46228-4 und UL 486F-E
  • In mehreren Längen- und Farbvarianten erhältlich
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 16 mm²

Isolierte Aderendhülsen in blau als Streifenware
Aderendhülsen in rot als Bandware
Sortimentbox in schwarz bestückt mit Aderendhülsen
Isolierte Aderendhülsen in blau als Streifenware

Die Streifenware wird für die Verarbeitung der Leiter mit der Abisolier- und Crimpzange CRIMPFOX 4 IN 1 und dem CF CRIMPHANDY genutzt.

  • Nach DIN 46228-4 und UL 486F-E
  • In mehreren Farbvarianten erhältlich
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm²

Aderendhülsen in rot als Bandware

Die Aderendhülsen in Bandform finden ihren Einsatz in der voll- und teilautomatisierten Fertigung. So kann z. B. der Abisolier- und Crimpautomat CF 3000 damit bestückt werden.

  • Nach DIN 46228-4 und UL 486F-E
  • In mehreren Farbvarianten und Rollengrößen erhältlich
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm²

Sortimentbox in schwarz bestückt mit Aderendhülsen

Abisolier- und Crimp-Sets sowie diverse Sortimentboxen runden unser Aderendhülsenportfolio ab. Unsere Sortimentboxen gibt es sowohl unbestückt als auch bestückt mit Aderendhülsen in verschiedenen Größen und Farben.

Crimpzange CRIMPFOX DUO 10 umgeben von verschiedenen gecrimpten Leitern

Vorreiter für internationale Standards zu Qualität, Sicherheit und Kompatibilität

Als einer der ersten Hersteller hat Phoenix Contact Aderendhülsen in Kombination mit einer Selektion von Crimpwerkzeugen und Crimpautomaten nach dem 2016 in Kraft getretenen Standard UL 486F zertifizieren lassen (ZMLF.E488001). Zusammen mit der Normenkonformität DIN 46228-1/-4 (aktualisiert 03/2020) werden die globalen Marktanforderungen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Kompatibilität erfüllt und bieten exportorientierten Anwendern ein System mit weltweiter Akzeptanz.

UL-Zertifizierung Logo

Wissenswertes auf einen Blick
Was Sie über Aderendhülsen wissen sollten

Entdecken Sie unser Poster rund um das Thema Aderendhülsen. Auf einen Blick erhalten Sie alles Wissenswerte und Tipps zur Handhabung: Warum z. B. eine Aderendhülse vom Vorteil ist, was beim Abisolieren von Leitern beachtet werden muss und welche Crimpformen sich wann eignen.

Jetzt Poster herunterladen
Leiterverarbeitung mit Aderendhülsen