Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lösungen für hohe Anlagenverfügbarkeit in der Prozessindustrie Produktionsanlagen in der Prozessindustrie müssen auch unter extremen Bedingungen zuverlässig produzieren. Hohe Sicherheitsanforderungen und raue Umgebungsbedingungen mit zum Teil explosionsgefährdeten Bereichen stellen besondere Anforderungen an eine zuverlässige Stromversorgung. Ob im Bereich Upstream/Midstream, in der Raffinerie oder der chemischen Weiterverarbeitung – wir bieten zuverlässige Konzepte für die Hilfsspannungsversorgung.

Raffinerie

Zuverlässige Stromversorgungslösungen werden in einer Vielzahl von Anwendungen in der Prozessindustrie benötigt. Zur zentralen oder dezentralen Versorgung der MSR- und Leittechnik und Instrumentierung, für Junction Boxes mit Remote-IOs im Ex-Bereich von Chemieparks, für Verdichterstationen an Pipelines oder für die verschiedenen Package Units. Jede dieser Applikationen bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich.

Informieren Sie sich hier über Produkte und Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen, die in Richtung Leistungsklassen und Netzformen angepasst werden können.

Visualisierungsgrafik mit den unterschiedlichen Bereichen der Prozessindustrie
Versorgung zentraler Schalträume
Redundant aufgebaute Stromversorgungslösungen stellen die zuverlässige 24-V-Versorgung zentraler Schalträume sicher.
Mehr erfahren
Versorgung zentraler Schalträume
Versorgung an der Pipeline
Eine kommunikative Versorgungslösung ermöglicht die Zustandsüberwachung an der Pipeline. In Kombination mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, Überspannungsschutz und Geräteschutzschalter ist die zuverlässige Versorgung sichergestellt.
Mehr erfahren
Versorgung an der Pipeline
Versorgung von Field Junction Boxes im Chemiepark
Die zuverlässige Versorgung gelingt dank Überspannungsschutz, leistungsstarker Stromversorgung und kompakten Geräteschutzschaltern.
Mehr erfahren
Versorgung von Field Junction Boxes im Chemiepark
Versorgung von Package Units
Die zuverlässige Versorgung von Package Units gelingt mit unseren QUINT POWER-Stromversorgungen. Mit Energiemessegräten haben Sie darüber hinaus den Energieverbrauch stets im Blick.
Mehr erfahren
Versorgung von Package Units
Schaltschrank mit verschiedenen Produkten für die Prozessindustrie

Schaltschrank für zentrale Schalträume in der Prozessindustrie

Zuverlässige Versorgung zentraler Schalträume

Die zuverlässige Versorgung zentraler Schalträume in der Prozesstechnik ist von entscheidender Bedeutung für die reibungslose Funktion von Produktionsanlagen. Um dies sicherzustellen, werden Stromversorgungslösungen von der Mittelspannung bis zum Verbraucher häufig redundant aufgebaut. In Kombination mit Überspannungsschutz, Geräteschutzschaltern und Energiemessgeräten sorgen Sie für hohe Anlagenverfügbarkeit.

Redundant aufgebaute Stromversorgungslösungen sorgen dafür, dass einzelne Fehler nicht zum Anlagenstillstand führen. Ein Überspannungsschutz eliminiert jegliche Spannungsspitzen im Stromnetz und sorgt so für eine lange Lebensdauer Ihrer kritischen Elektronik. Energiemessgeräte ermöglichen es, den Energieverbrauch der Anlage zu überwachen und zu optimieren und hilft Ihnen bei der Einhaltung der ISO 50001.

Unsere Produkte für die zentrale 24-V-Versorgung Gern unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen Lösung.

Redundante Stromversorgungslösung mit mehreren Produkten auf der Tragschiene
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Redundanzmodul QUINT ORING
Die Redundanzmodule sorgen für eine durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Mehr erfahren
Redundanzmodul QUINT ORING
Überspannungsschutz FLT-SEC-T1+T2
Der Kombiableiter FLT-SEC-T1+T2 schützt Ihre Anlage bestmöglich vor Blitzströmen- und Überspannungen aus Blitzeinschlägen und Schalthandlungen im Versorgungsnetz.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz FLT-SEC-T1+T2
Elektronischer Geräteschutzschalter
Der mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter schützt Ihre Anlage.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutzschalter
Energiemessgerät EMpro
Erfassen und Kommunizieren von Energie- und Leistungsdaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme.
Mehr erfahren
Energiemessgerät EMpro
Sicherungsreihenklemme
Sicherungsreihenklemmen schützen Ihre Leitungen und Geräte vor Überlast und Kurzschlüssen.
Mehr erfahren
Sicherungsreihenklemme
Junction Box an der Pipeline

Junction Box an der Pipeline

Zuverlässige Versorgung an der Pipeline

Pipelines erstrecken sich über große Distanzen, oft durch unbewohnte, ebenso durch Wüsten wie durch ewiges Eis.

Für den Betrieb sind in regelmäßigen Abständen Verdichterstationen nötig, außerdem fordert der Umweltschutz Messsysteme zur Leckageüberwachung. Die Versorgung dieser üblicherweise unbemannten Einrichtungen entlang der Pipeline birgt die Herausforderung rauer Umgebungsbedingungen. Besondere Temperaturen, Batteriepufferung bei Netzausfall und Zustandsüberwachung aus der Ferne spielen eine wichtige Rolle speziell für die Stromversorgungslösung.

Eine kommunikative Lösung sorgt an der Pipeline für Condition Monitoring. In Kombination mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, Überspannungsschutz und Geräteschutzschalter ist die zuverlässige Versorgung sichergestellt.

Der Überspannungsschutz bewahrt die Elektronik vor Schäden durch Blitzeinschläge oder andere Spannungsspitzen im Stromnetz. Geräteschutzschalter mit Meldekontakten schützen vor Überlast und Kurzschlüssen und informieren, wenn notwendig. Um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Messsysteme zu gewährleisten, eine wichtige Maßnahme. Für die zuverlässige Versorgung auch bei Stromausfällen sorgt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Unsere Produkte für Junction Boxes an der Pipeline Gern unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen Lösung.

Kommunikative Stromversorgungslösung auf der Tragschiene
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Die QUINT USV versorgt Ihre Anwendung zuverlässig, auch wenn das Versorgungsnetz wegbleibt.
Mehr erfahren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Personalisierbarer Geräteschutz mit intuitiver Bedienung und einfachem Design-in.
Mehr erfahren
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Sicherungsreihenklemme
Sicherungsreihenklemmen schützen Ihre Leitungen und Geräte vor Überlast und Kurzschlüssen.
Mehr erfahren
Sicherungsreihenklemme
Blitz- und Überspannungsschutz FLT-MB
Der Typ 1+2+3 Kombiableiter FLT-MB... , in kompaktem Design, schützt mit seiner neuartigen Funkenstrecke Ihre Anlagen und Installationen optimal vor Blitzströmen und Überspannungen.
Mehr erfahren
Blitz- und Überspannungsschutz FLT-MB
Energiespeicher
Mit dem passenden Energiespeicher zu Ihrer USV ist Ihre Anlage jederzeit optimal versorgt.
Mehr erfahren
Energiespeicher
Field Junction Box im Chemiepark

Field Junction Box im Chemiepark

Zuverlässige Versorgung von Field Junction Boxes im Chemiepark

In Chemieparks sind viele Teilanlagen mit Remote-IOs automatisiert. Diese befinden sich nicht in klimatisierten Schalträumen, sondern direkt in der rauen Umgebung zwischen Rohren, Pipelines und Aggregaten, oft auch im explosionsgefährdeten Bereich.

Je nach Verfügbarkeitsanforderung der Remote-IO-Station kann die Energieversorgung auch redundant ausgeführt sein. Wenn die angeschlossene Instrumentierung sich an exponierter Stelle weit oben auf Tanks, Rohrbrücken oder Destillationskolonnen befindet, sollte auch Überspannungsschutz für Sensorik und Aktorik eingesetzt werden. Geräteschutzschalter schützen darüber hinaus vor Überlast und Kurzschlüssen.

Unsere Produkte für Junction Boxes im Chemiepark Gern unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen Lösung.

Stromversorgungslösung für explosionsgefährdete Bereiche auf der Tragschiene
Stromversorgung QUINT POWER-Plusvariante
Die Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen unter extremen Umgebungsbedingungen.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER-Plusvariante
Überspannungsschutz TTC-6P
Der zweiteilige Überspannungsschutz aus Schutzstecker und Basiselement, integrierter Statusanzeige und Trennmesser schützt 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleifen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz TTC-6P
Doppelstock-Hebelsicherungsklemme
Die Doppelstock-Hebelsicherungsklemmen ermöglichen das Führen von einem gesicherten und einem ungesicherten Potenzial durch nur eine Klemme.
Mehr erfahren
Doppelstock-Hebelsicherungsklemme
Schaltschrank für Package Units

Schaltschrank für Package Units

Zuverlässige Versorgung von Package Units

Eine prozesstechnische Großanlage wie ein Chemiewerk oder eine Raffinerie wird neben tausenden von Sensoren und Aktoren auch mit einer Vielzahl an so genannten Package Units automatisiert. Diese sind eigenständige Maschinen oder Aggregate, die oft über eine SPS und eigene Mess- und Regeltechnik verfügen. Beispiele sind Filtrations-, Trocknung- oder Temperiereinheiten, Reaktoren, Zentrifugen oder Dosierpumpen etc. Je nach Kritikalität werden diese Einheiten auch redundant vorgehalten.

So unterschiedlich wie diese Maschinen sind auch ihre Schaltschränke aufgebaut. Hier ist exemplarisch die Steuerung einer Temperiereinrichtung gezeigt. Unsere QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation bringt genug Reserven mit, um die SPS und eine Vielzahl von elektronisch abgesicherten Relais, Schützen und Signalkonverter zu versorgen. Der Gesamtverbrauch wird mit einem Energiemessgerät überwacht.

Unsere Produkte für Package Units Gern unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen Lösung.

Stromversorgungslösung mit Absicherung auf der Tragschiene
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Elektronischer Geräteschutzschalter
Der mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter schützt Ihre Anlage.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Sicherungsreihenklemmen schützen Ihre Leitungen und Geräte vor Überlast und Kurzschlüssen.
Mehr erfahren
Sicherungsreihenklemme
IoT-fähiges Energiemessgerät EMpro
Ermöglicht in Kombination mit dem Proficloud.io-Service EMMA die digitalisierte Energie- und Leistungsdatenanalyse.
Mehr erfahren
IoT-fähiges Energiemessgerät EMpro
Überspannungsschutz für Signalleitungen mit Absicherungen über Sicherungshalter in einem Schaltschrank auf Tragschiene installiert

Überspannungsschutz mit Absicherungen für Signalleitungen

Absicherung und Schutz von Sensoren und Aktoren

Damit Sensoren, Aktoren oder Steuerungen optimal mit Spannung versorgt werden, bieten wir aufeinander abgestimmte Kombinationen aus selektiver Sicherung und Überspannungsschutz an.

Egal, ob Leitungen aus einem zentral oder dezentral aufgebauten Schaltraum, einer Junction-Box oder einer Package Unit führen, auch auf der 24-V-Seite können Überspannungen, Kurzschlüsse oder Überlastungen auftreten.

Mit einer Baubreite von nur 6 mm schützt TERMITRAB complete platzsparend Sensoren und Aktoren vor Überspannungen. Mit dem passenden Sicherungshalter für handelsübliche Feinsicherungen 5 x 20 mm wird bei maximaler Platzersparnis ein selektiver Schutz vor Kurzschluss und Überlastung gewährleistet.

Wird für den Überstromschutz eine Statusanzeige und die Möglichkeit einer Zurücksetzung aus der Ferne benötigt, sind die elektronischen Geräteschutzschalter PTCB eFuse für Ströme kleiner 1 A die passende Wahl.

Mit unseren Lösungen für hohe Anlagenverfügbarkeit wird schnell und einfach eine verlässliche Energieversorgung von der Einspeisung bis zum Sensor oder der Steuerung realisiert.

Unsere Produkte für zuverlässigen Betrieb von Sensoren und Aktoren

Interaktive Image Map: Beispielhafte Auswahl von Produkten zum Schutz von Signalen vor Überspannungen und -strömen.
Überspannungsschutz für Signalschnittstellen
Gerade in der Prozesstechnik ist der Schutz von Signalen, Sensoren oder Aktoren vor Ausfällen durch Überspannungen sehr wichtig.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz für Signalschnittstellen
Sicherungshalter TTC-6-FC
Der Sicherungshalter für handelsübliche Feinsicherungen 5 x 20 mm ermöglicht einen platzsparenden Schutz vor Überlastungen der Signalkreise.
Mehr erfahren
Sicherungshalter TTC-6-FC
Elektronischer Geräteschutz PTCB eFuse
Die einkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter PTCB eFuse bieten eine komfortable Absicherung bei Strömen kleiner 1 A.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutz PTCB eFuse