PoE-Injektoren Versorgung von Spannung und Daten über ein Kabel
Mit Power-over-Ethernet-Injektoren versorgen Sie Geräte im Feld mit Daten und Spannung über nur ein Kabel. Mit den alternativen Anschlusstechnologien IDC, Push-in oder Schraube wird Ihnen die Installation des Feldkabels erheblich vereinfacht. Auch Varianten mit zwei RJ45-Anschlüssen stehen für Sie zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Midspan Injektor mit unterschiedlichen Leistungsklassen bis 60 Watt gemäß IEEE 802.3- af, -at, -bt
- Große Auswahl verschiedener Anschlusstechnologien
- Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
- Schirmstromüberwachung zur Diagnose bei Schirmströmen durch EMV oder Potenzialunterschieden
- Verdeckter Anschlussraum durch frontseitigen Deckel
- Galvanische Trennung des internen Netzteils
Video PoE-Injektoren und Patch-Panel im Überblick
Ihre kompakte Lösung für entfernte Netzwerkgeräte: die Familie der Power-over-Ethernet-Injektoren. Mit bis zu 60 Watt versorgen sie Geräte, wie Kameras mit Daten und Strom mit nur einem Kabel.
Schutz vor Kurzschlüssen durch Potenzialtrennung
Leistungsstandards und Potenzialtrennung
Mit der großen Auswahl an unterschiedlichen Leistungsklassen werden Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Die PoE-Injektoren gibt es in den Standards IEEE 802.3 af, -at und -bt für bis zu 60 Watt.
Galvanische Trennung des internen Netzteilkonzepts: Die Versorgungsspannung und der Power-over-Ethernet führende Port sind bei einigen Varianten galvanisch getrennt.
Dies bietet einen optimalen Schutz vor Kurzschlüssen in den Datenleitungen auf der Feldseite.
Alternative Anschlusstechnologien
Alternative Anschlusstechnologien
Mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei der Installation: Sie haben die Wahl zwischen IDC-, Push-in-, Schraub- und RJ45-Anschluss.
Verdeckter Kabelanschlussraum: Ein Klappdeckel bedeckt den Anschlussraum der Feldkabelseite mit Anschlussklemmen und Schirmkontaktierung. So wird für ein einheitliches Installationsbild gesorgt. Neben dem optischen Plus werden die empfindlichen Anschlussdrähte vor äußeren Einflüssen geschützt.
Werkzeuglose Schirmverbindung
Werkzeuglose Schirmverbindung
Den Kabelschirm binden Sie einfach und schnell werkzeuglos am Gerät an – bei gleichzeitiger Zugentlastung. Legen Sie dazu das Kabel in den vorgesehenen Schacht ein und schließen das Schirmblech, fertig. Ihr Vorteil: kurze Installationszeit durch werkzeuglosen Anschluss ohne verlierbare Teile.
Schirmstromüberwachung per LED
Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung
Die PoE-Injektoren INJ 2000 erhalten Sie mit den neuen Funktionen Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung.
Der integrierte Überspannungsschutz schützt die Geräte und die Anwendung vor plötzlich auftretenden hohen Spannungen auf den Datenleitungen.
Die Kabel-Schirmstromüberwachung wird als Diagnose genutzt. Bei Potenzialunterschieden oder sonstigen Schirmströmen durch EMV-Einflüsse wird dieses über eine LED angezeigt.