Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Markierung Die durchgängige Kennzeichnung aller Komponenten ist ein zeitintensiver Arbeitsschritt im Schaltschrankbau. Für eine effiziente Umsetzung bietet Ihnen das ganzheitliche Systemangebot MARKING system Markierungslösungen für alle Anforderungen und Applikationen.

Zwei Mitarbeitende stehen in einer Markierungszelle in einer großen Fertigungshalle

Ganzheitliche Lösungen für eine effiziente Kennzeichnung

Eine eindeutige, gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung sorgt für Sicherheit und vereinfacht Arbeitsabläufe. Alle Arbeitsprozesse entlang des Produktlebenszyklus eines Schaltschranks lassen sich effizienter durchführen, wenn die Komponenten einheitlich beschriftet sind. Markierungen bedrucken, vereinzeln und montieren – bis zu 30 % der gesamten Produktionsdauer eines Schaltschranks entfallen allein auf diese Aufgaben. Unsere Markierungslösungen sorgen für maximale Effizienz in diesem Arbeitsschritt: Markierungs-Software, Drucksysteme und Markierungsmaterialien sind optimal aufeinander abgestimmt und intuitiv bedienbar.

Ihre Vorteile einer effizienten Kennzeichnung

  • Umfangreiches Produktportfolio: Applikationsgerechte Kennzeichnung für jede Anforderung im und außerhalb des Schaltschranks durch Thermotransfer-, UV-LED- und Lasertechnologie
  • Eine Markierungs-Software zur Verwaltung und Steuerung aller Beschriftungssysteme von Phoenix Contact
  • Rund 60 % Zeitersparnis: Die THERMOMARK E SERIES bedruckt und montiert Kennzeichnungslösungen automatisiert in nur einem Schritt an Leitern und Kabeln
  • Volle Flexibilität: Systemlösungen für zentrale Kennzeichnungsprozesse in einer Markierungszelle, dezentrale Markierungsprozesse vor Ort oder durch Werkerassistenzsysteme

Markierungslösungen für die Schaltschrankfertigung Flexible und skalierbare Gestaltung des Kennzeichnungsprozesses

Mitarbeiterin kennzeichnet in Markierungszelle
Werker kennzeichnen mit dem THERMOMARK GO und der MARKING system App
Werker kennzeichnet am clipx WIRE assist
Mitarbeiterin kennzeichnet in Markierungszelle

Erfolgen sämtliche Kennzeichnungsprozesse zentral in einer Markierungszelle, so ist es essenziell, dass alle Beschriftungssysteme aus einer Markierungs-Software angesteuert und verwaltet werden. Mithilfe der MARKING system Software ordnen sie Ihre Projekte den Druck- und Markierungssystemen zu und starten die Druckvorgänge mit nur einem Klick. Neben der gängigen Ansteuerung über Ethernet bietet die THERMOMARK E SERIES darüber hinaus einen weiteren Vorteil. Durch Verwendung der bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle OPC UA werden Sie in Echtzeit über Projekt- und Betriebsstatus der Einzelgeräte informiert. Im Störungsfall kann schnell reagiert und somit Ausfallzeiten minimiert werden.

Werker kennzeichnen mit dem THERMOMARK GO und der MARKING system App

In einer weitläufigen Schaltschrankfertigung kann eine durchgängige Kennzeichnung mit hohen Aufwänden verbunden sein. Mit unseren mobilen Drucksystemen gestalten Sie Ihre Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Realisieren Sie verschiedene Druckjobs schnell und einfach direkt am Schaltschrank mit dem flexiblen Kartendrucker THERMOMARK PRIME, dem App-gesteuerten Etikettendrucker THERMOMARK GO oder dem robusten Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K.

Werker kennzeichnet am clipx WIRE assist

Kombinieren Sie unsere Markierungssysteme mit dem Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist für einen effizienten, ergonomischen und teilautomatisierten Leiter- und Kabelverarbeitungsprozess. Das softwaregestützte System führt Sie schrittweise durch den gesamten Prozess, steuert automatisch die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen basierend auf den ECAD-Daten zur Verfügung. Dies ermöglicht intuitive Arbeitsabläufe und minimiert das Fehlerrisiko. Durch eine bedarfsabhängig angepasste Ausstattung des Werkerassistenzsystems kann im Projektgeschäft individuell und flexibel auf die jeweilige Kunden- oder Applikationsanforderung reagiert werden.

Geräte für die industrielle Kennzeichnung

Markierungssysteme Thermotransfer-, UV-LED- und Lasertechnologie

Beschriften Sie mit unseren Markierungssystemen einfach wie nie zuvor: Egal ob Thermotransfer-, Laser- oder UV-LED-Technologie. Mit verschiedenen Druck- und Beschriftungssystemen bieten wir garantiert die richtige Lösung für die Beschriftung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Sie möchten den Schaltschrankbau noch effizienter gestalten? Unser modulares Beschriftungssystem THERMOMARK E SERIES kombiniert und automatisiert erstmals mehrere Prozessschritte der Kennzeichnung und ermöglicht so eine deutliche Effizienzsteigerung in diesem zeitintensiven Vorgang.

Mit automatisierter Kennzeichnung zu mehr Effizienz im Schaltschrankbau
THERMOMARK E SERIES

Sie sind auf der Suche nach einer effizienten Kennzeichnungslösung für Ihren Schaltschrankbau? Dann überzeugen Sie sich von unserem modularen Markierungssystem THERMOMARK E SERIES.

Broschüren-Download
Drucker der THERMOMARK E SERIES
Verschiedenste Materialien für die Leiter- und Kabel-, Klemmen- sowie Geräte- und Anlagenkennzeichnung

Markierungsmaterial

Unser Beschriftungsmaterial eignet sich für sämtliche Applikationen, Montagesituationen sowie Beständigkeitsanforderungen im industriellen Umfeld. Egal ob im geschützten Schaltschrank oder unter extremen Bedingungen, wir bieten Kennzeichnungslösungen für alle Anforderungen und Anwendungsbereiche. Mit unseren Produkten erfüllen wir alle internationalen Normen und Standards.

Mitarbeiter erstellt Markierungen mit der MARKING system Software

Markierungs-Software

Mit der Markierungs-Software realisieren Sie einfach und komfortabel Ihre individuell gestalteten Markierungslösungen. Unsere Markierungssysteme können alle zentral aus einer Software angesteuert und verwaltet werden. Mithilfe umfassender Funktionen und Gestaltungsoptionen können individuell gestaltete Markierungslösungen für jede Applikation realisiert werden. Dank leistungsstarker Datenimportfunktionen sowie Schnittstellen zu gängigen ECAD-Systemen und Tabellenformaten gewährleistet die Software effiziente Markierungsprozesse. Die Schnittstelle zu clipx ENGINEER ermöglicht nahtlose Prozesse von der Planung bis zur Fertigung. Zusätzlich bietet das Wire Marking Application Center eine Darstellung des digitalen Zwillings Ihrer Leiter- und Kabelkennzeichnungen und führt Sie durch den gesamten Prozess bis zum fertig gekennzeichneten Kabel.

Mitarbeiter repariert Lasermarkierer TOPMARK NEO

Individuelle Services nach Maß

Neben Software und Hardware zur Erstellung Ihrer Markierungen bieten wir ganzheitliche Servicekonzepte. Diese reichen von der Installation und Schulung über gerätespezifische Reparaturen und Wartungen bis hin zur Lieferung von Leihgeräten im Bedarfsfall. Egal vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir unterstützen Sie kompetent bei jedem Ihrer Anliegen und stehen Ihnen mit individuell abgestimmten Services jederzeit zur Seite.

Die Markierung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Prozesskette – angefangen bei den digitalen Beschriftungsdaten in den ECAD-Systemen bis hin zur Montage der Markierungen. Wir erleichtern unseren Kunden ihren Arbeitsalltag mit anwendungsspezifischen Systemlösungen aus Markierungsmaterial, Drucker und Software für effiziente Kennzeichnungsprozesse.

Katharina Faes, Produktmanagement Markierung
Katharina Faes
Lösungen für mehr Effizienz
Leitervorbereitung

Erfahren Sie, wie Sie die Potenziale zur Effizienzsteigerung in der Leitervorbereitung und -verarbeitung im Schaltschrankbau bestmöglich ausschöpfen. Hierfür unterstützen wir Sie mit softwaregestützten Werkerassistenzsystemen, passenden Handwerkzeugen, Werkzeugautomaten und Drucksystemen.

Weiter zur Leitervorbereitung
Werker markiert einen Leiter an einem Arbeitsplatz zur Leitervorbereitung