Applikator zum effizienten Perforieren und Schneiden eines flexiblen endlosen Profils vom Typ E-TM... und E-TMF... im variablen Rastermaß von 3,4 mm ... 1000 mm für die Klemmenmarkierung in nur einem automatisierten Prozessschritt
Automatisierte Kennzeichnung
Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Der THERMOMARK E.VARIO beschriftet zudem Klemmenmarker im Endlosformat und schneidet sie individuell auf das passende Rastermaß zu. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.
Andruckrolle für E-TM...-Materialien (Materialbreiten bis 10 mm/0,39")
Andruckrolle für E-TMF...-Materialien (Materialbreiten bis 5 mm/0,20")
Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.VARIO und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum effizienten Perforieren und Schneiden eines flexiblen endlosen Profils vom Typ E-TM... und E-TMF..., im variablen Rastermaß für die Klemmenmarkierung
Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.WRAP und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 D zum Bedrucken und Applizieren der Kabelwickeletiketten E-WML... auf Leitern und Kabeln.
Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der Kabelwickeletiketten E-WML... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt
Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.WIRE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln.
Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der Schrumpfschläuche E-WMS... auf Leitern und Kabeln.
Farbband, für die Produktgruppe E-WML... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz
Farbband, für die Produktgruppe E-WM... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 30 mm, Farbe: schwarz
Ihre Vorteile
- Maximal effizient: Zeitersparnis von rund 60 %, durch das Drucken und applizieren in einem Prozessschritt
- Flexibel reagieren mit modularem System aus Standard-Thermotransferdrucker und vier Applikatoren für verschiedene Kennzeichnungslösungen
- Durchgängig digitale Arbeitsabläufe: Steuerung und automatische Datenverarbeitung aus CAE-Systemen
- Einfache Handhabung und gleichbleibend hohe Qualität durch automatisierten Prozess
Modulares Drucksystem THERMOMARK E SERIES
Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Rollendrucker für alle Materialien
Nutzen Sie die Flexibilität der Rollendrucker: Verwenden Sie die Geräte als Standarddrucker für alle Rollenmaterialien. Kombinieren Sie sie mit dem E.CUTTER(/P) zum Schneiden oder Perforieren von Materialien im Endlosformat. Verbinden Sie die Drucker mit einem der Applikatoren der THERMOMARK E SERIES zu effizienten Druck- und Appliziersystemen.
- Kompatibel zu allen Applikatoren der THERMOMARK E SERIES
- Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system-Produktportfolio
- Einfache Verarbeitung aller Materialien im Endlosformat durch den Einsatz von E.CUTTER und E.CUTTER/P
- 4,3-Zoll-LCD-Multicolor-Touch-Display: Videos zur Fehlersuche, Meldungen in Echtzeit
- 300 und 600 dpi für alle industriellen Anforderungen
- Robustes Industrie-Design für große Druckvolumen
Kabelkennzeichnung mit dem THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Kabelkennzeichnungen automatisiert bedrucken und applizieren
Der Applikator THERMOMARK E.WIRE realisiert radial und axial bewegliche Kabelmarker. Durch die Schweißnaht ist der Marker unverlierbar. Das Endlosformat deckt alle Durchmesser zwischen 1,8 und 5,6 mm ab, mit nur einem Material, das in verschiedenen Breiten erhältlich ist.
- Bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Markierungs- und Applizierprozessen mit Schrumpfschlauch- oder Wickeletiketten
- Ein Material für alle Durchmesserbereiche: Verwendung von Endlosmaterial in verschiedenen Breiten
- Einfache Bedienung: Automatische Messung des Durchmessers des zylindrischen Körpers
- Maximale Flexibilität: Radial und axial verschiebbare Markierung
- Dank der Schweißnaht ist die Markierung unverlierbar
- Für zylindrische Körper, Einzeldrähte, Kabel und Kabelbündel
Schrumpfschlauch bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Schrumpfschlauch automatisiert bedrucken und applizieren
Der Applikator THERMOMARK E.SLEEVE verarbeitet Schrumpfschlauch im Endlosformat und schneidet ihn individuell auf die gewünschte Länge. Außerdem öffnet der Applikator die einzelnen Schrumpfschlauchmarker für ein einfaches Aufschieben auf zylindrische Körper.
- Bis zu 75 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Markierungs- und Applizierprozessen mit Schrumpfschlauch
- Kosteneffizienz durch die Verwendung von Schrumpfschlauch im Endlosformat
- Einfache Bedienung: automatische Objekterkennung durch Lichtschranken und optimierte Kabeleinführung
- Effiziente Handhabung: kein Rüstaufwand durch automatische Anpassung an den jeweiligen Durchmesser des zylindrischen Körpers
- Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
Wickeletiketten automatisiert bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Wickeletiketten automatisiert bedrucken und applizieren
Der Applikator THERMOMARK E.WRAP bringt Wickeletiketten automatisiert auf zylindrischen Körpern auf – und das in gleichbleibend hoher Qualität. Für eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnung deckt ein Schutzlaminat die bedruckte Fläche ab.
- Bis zu 60 % Zeitersparnis gegenüber manuellen Druck- und Applizierprozessen mit selbstlaminierenden Wickeletiketten
- Gleichbleibend hohe Applizierqualität: positiver Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Markierung
- Einfache Bedienung: Positionierung des Markers durch Orientierung an der Messskala definierbar
- Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit durch Schutzlaminat
- Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
Klemmenmarker im Endlosformat bedrucken und zuschneiden mit dem THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Klemmenmarker im Endlosformat bedrucken und zuschneiden
Der Applikator THERMOMARK E.VARIO beschriftet ganze Klemmenleisten mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Durch das Endlosformat können alle Breiten zwischen 3,5 und 1.000 mm realisiert werden – unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße.
- Bis zu 70 % Zeitersparnis beim Markieren in unterschiedlichen Rastermaßen
- Nur zwei Materialien: Markierung der gesamten Klemmenleiste
- Innovative Geometrie: perfekte Fixierung des Materials in der Markierungsnut sowie einfaches Einrasten und Trennen der einzelnen Marker
- Einfache und effiziente Klemmenleistenbeschriftung: automatische Zuordnung der Perforationsschnitte auf Basis der Daten aus der Engineering-Software