Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Automatisierte Kennzeichnung mit dem modularen System der THERMOMARK E SERIES

Automatisierte Kennzeichnung

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Der THERMOMARK E.VARIO beschriftet zudem Klemmenmarker im Endlosformat und schneidet sie individuell auf das passende Rastermaß zu. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Go to Product Detail Page for item 1259008
TM-RIBBON 40 BK 105 - Farbband
TM-RIBBON 40 BK 105 - Farbband
1259008

Farbband, für die Produktgruppe E-WMS... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und die Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF... in Kombination mit klassischen Rollendruckern, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 40 mm, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

  • Maximal effizient: Zeitersparnis von rund 60 %, durch das Drucken und applizieren in einem Prozessschritt
  • Flexibel reagieren mit modularem System aus Standard-Thermotransferdrucker und vier Applikatoren für verschiedene Kennzeichnungslösungen
  • Durchgängig digitale Arbeitsabläufe: Steuerung und automatische Datenverarbeitung aus CAE-Systemen
  • Einfache Handhabung und gleichbleibend hohe Qualität durch automatisierten Prozess

Neuheiten

Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE

Thermotransferdrucker für die industrielle Kennzeichnung

Zur ein- und beidseitigen Beschriftung von Materialien im Rollenformat

Verwenden Sie den THERMOMARK E.300 DOUBLE für die ein- und beidseitige Beschriftung von Rollenmaterialien. Kombinieren Sie ihn mit dem E.CUTTER(/P) zum Schneiden/ bzw. Perforieren von Materialien im Endlosformat oder verbinden Sie ihn mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE.

Hauptmerkmale

  • Für den ein- und beidseitigen Druck von Materialien im Rollenformat
  • Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi
  • Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und zur Verarbeitung großer Druckvolumen
  • Kompatibel mit dem THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER und E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-Multicolor-Touchdisplay

Ihre Vorteile

  • Kompatibilität zum THERMOMARK E.SLEEVE: Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem
  • Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Schrumpf- und Markierungsschläuche
  • Einfache Verarbeitung aller Materialien im Endlosformat durch den Einsatz von E.CUTTER und E.CUTTER/P
  • Dank OPC UA werden Statusmeldungen in Echtzeit und bidirektional an die Markierungs-Software übermittelt

Bedrucken und Applizieren in einem Schritt
THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Mehr erfahren
Das modulare System THERMOMARK E SERIES
Modulares Drucksystem THERMOMARK E SERIES

Modulares Drucksystem THERMOMARK E SERIES

Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Rollendrucker für alle Materialien

Nutzen Sie die Flexibilität der Rollendrucker: Verwenden Sie die Geräte als Standarddrucker für alle Rollenmaterialien. Kombinieren Sie sie mit dem E.CUTTER(/P) zum Schneiden oder Perforieren von Materialien im Endlosformat. Verbinden Sie die Drucker mit einem der Applikatoren der THERMOMARK E SERIES zu effizienten Druck- und Appliziersystemen.

  • Kompatibel zu allen Applikatoren der THERMOMARK E SERIES
  • Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system-Produktportfolio
  • Einfache Verarbeitung aller Materialien im Endlosformat durch den Einsatz von E.CUTTER und E.CUTTER/P
  • 4,3-Zoll-LCD-Multicolor-Touch-Display: Videos zur Fehlersuche, Meldungen in Echtzeit
  • 300 und 600 dpi für alle industriellen Anforderungen
  • Robustes Industrie-Design für große Druckvolumen
Kabelkennzeichnung mit dem THERMOMARK E.WIRE

Kabelkennzeichnung mit dem THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Kabelkennzeichnungen automatisiert bedrucken und applizieren

Der Applikator THERMOMARK E.WIRE realisiert radial und axial bewegliche Kabelmarker. Durch die Schweißnaht ist der Marker unverlierbar. Das Endlosformat deckt alle Durchmesser zwischen 1,8 und 5,6 mm ab, mit nur einem Material, das in verschiedenen Breiten erhältlich ist.

  • Bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Markierungs- und Applizierprozessen mit Schrumpfschlauch- oder Wickeletiketten
  • Ein Material für alle Durchmesserbereiche: Verwendung von Endlosmaterial in verschiedenen Breiten
  • Einfache Bedienung: Automatische Messung des Durchmessers des zylindrischen Körpers
  • Maximale Flexibilität: Radial und axial verschiebbare Markierung
  • Dank der Schweißnaht ist die Markierung unverlierbar
  • Für zylindrische Körper, Einzeldrähte, Kabel und Kabelbündel
Schrumpfschlauch bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.SLEEVE

Schrumpfschlauch bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Schrumpfschlauch automatisiert bedrucken und applizieren

Der Applikator THERMOMARK E.SLEEVE verarbeitet Schrumpfschlauch im Endlosformat und schneidet ihn individuell auf die gewünschte Länge. Außerdem öffnet der Applikator die einzelnen Schrumpfschlauchmarker für ein einfaches Aufschieben auf zylindrische Körper.

  • Bis zu 75 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Markierungs- und Applizierprozessen mit Schrumpfschlauch
  • Kosteneffizienz durch die Verwendung von Schrumpfschlauch im Endlosformat
  • Einfache Bedienung: automatische Objekterkennung durch Lichtschranken und optimierte Kabeleinführung
  • Effiziente Handhabung: kein Rüstaufwand durch automatische Anpassung an den jeweiligen Durchmesser des zylindrischen Körpers
  • Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
Wickeletiketten automatisiert bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.WRAP

Wickeletiketten automatisiert bedrucken und applizieren mit dem THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Wickeletiketten automatisiert bedrucken und applizieren

Der Applikator THERMOMARK E.WRAP bringt Wickeletiketten automatisiert auf zylindrischen Körpern auf – und das in gleichbleibend hoher Qualität. Für eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnung deckt ein Schutzlaminat die bedruckte Fläche ab.

  • Bis zu 60 % Zeitersparnis gegenüber manuellen Druck- und Applizierprozessen mit selbstlaminierenden Wickeletiketten
  • Gleichbleibend hohe Applizierqualität: positiver Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Markierung
  • Einfache Bedienung: Positionierung des Markers durch Orientierung an der Messskala definierbar
  • Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit durch Schutzlaminat
  • Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
Klemmenmarker im Endlosformat bedrucken und zuschneiden mit dem THERMOMARK E.VARIO

Klemmenmarker im Endlosformat bedrucken und zuschneiden mit dem THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Klemmenmarker im Endlosformat bedrucken und zuschneiden

Der Applikator THERMOMARK E.VARIO beschriftet ganze Klemmenleisten mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Durch das Endlosformat können alle Breiten zwischen 3,5 und 1.000 mm realisiert werden – unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße.

  • Bis zu 70 % Zeitersparnis beim Markieren in unterschiedlichen Rastermaßen
  • Nur zwei Materialien: Markierung der gesamten Klemmenleiste
  • Innovative Geometrie: perfekte Fixierung des Materials in der Markierungsnut sowie einfaches Einrasten und Trennen der einzelnen Marker
  • Einfache und effiziente Klemmenleistenbeschriftung: automatische Zuordnung der Perforationsschnitte auf Basis der Daten aus der Engineering-Software