THERMOMARK E SERIES

Drucken und applizieren in nur einem Arbeitsschritt! Das modulare Kennzeichnungssystem aus Thermotransferdrucker und Applikatoren ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 60 %.
Geräte der THERMOMARK E SERIES

Mehr Effizienz im Schaltschrankbau durch automatisierte Kennzeichnung

Die All Electric Society beschreibt eine Welt, in der allen Menschen ausreichend nachhaltig produzierte Energie zur Verfügung steht. Damit diese Vision Realität wird, besteht ein hoher Bedarf für Schaltschränke, die die Energie wandeln, übertragen und verwerten. Das Beschriftungssystem THERMOMARK E SERIES kombiniert und automatisiert erstmals mehrere Prozessschritte der Kennzeichnung und ermöglicht so eine deutliche Effizienzsteigerung in diesem zeitintensiven Vorgang.

Ihre Vorteile

  • Maximal effizient: Zeitersparnis von rund 60 %, durch das Drucken und applizieren in einem Prozessschritt
  • Flexibel reagieren mit modularem System aus Standard-Thermotransferdrucker und vier Applikatoren für verschiedene Kennzeichnungslösungen
  • Durchgängig digitale Arbeitsabläufe: Steuerung und automatische Datenverarbeitung aus CAE-Systemen
  • Einfache Handhabung und gleichbleibend hohe Qualität durch automatisierten Prozess

Bedrucken und applizieren in einem Arbeitsschritt

Wie viel Einsparpotenzial bietet die THERMOMARK E SERIES für Ihre Projekte? Ausgerechnet effizient

Effizient, effizienter, THERMOMARK E SERIES: der automatisierte Druck- und Applizierprozess verkürzt den Zeitaufwand in der industriellen Kennzeichnung um rund 60 % verglichen mit der manuellen Ausführung der Arbeitsschritte. Aber wie wirkt sich das konkret für Ihre individuellen Projekte aus? Unser Effizienzkalkulator hilft Ihnen, Ihr persönliches Einsparpotenzial einzuschätzen. Mit wenigen Klicks geben Sie die Daten ein und sehen im direkten Vergleich, wie sich der Einsatz einer automatisierten Kennzeichnung auswirkt. Testen Sie es jetzt!

Das modulare System für maximale Effizienz

Interaktive Image Map: Das modulare System THERMOMARK E SERIES
Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Verwenden Sie die Geräte als Standarddrucker für alle Rollenmaterialien oder verbinden Sie die Drucker mit einem der Applikatoren der THERMOMARK E SERIES zu effizienten Druck- und Appliziersystemen.
Mehr erfahren
Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Der Applikator THERMOMARK E.VARIO beschriftet ganze Klemmenleisten mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Durch das Endlosformat können alle Breiten zwischen 3,5 und 1.000 mm realisiert werden.
Mehr erfahren
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Der Applikator THERMOMARK E.SLEEVE verarbeitet Schrumpfschlauch im Endlosformat, schneidet ihn individuell auf die gewünschte Länge und öffnet ihn für ein einfaches Aufschieben auf zylindrische Körper.
Mehr erfahren
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Der Applikator THERMOMARK E.WIRE realisiert bewegliche und gleichzeitig unverlierbare Kabelmarker. Das Endlosformat deckt Durchmesser zwischen 1,8 und 5,6 mm mit nur einem Material in verschiedenen Breiten ab.
Mehr erfahren
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikator THERMOMARK E.WRAP
Der Applikator THERMOMARK E.WRAP bringt Wickeletiketten automatisiert auf zylindrischen Körpern auf. Für eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnung deckt ein Schutzlaminat die bedruckte Fläche ab.
Mehr erfahren
Applikator THERMOMARK E.WRAP
DOWNLOAD Broschüre
Automatisierte Kennzeichnung

In der Broschüre erhalten Sie umfassende Informationen zur automatisierten industriellen Kennzeichnung mit den modularen Drucksystemen der THERMOMARK E SERIES.

Jetzt herunterladen
Drucksysteme der THERMOMARK E SERIES
Mann arbeitet mit clipx WIRE assist und THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist und THERMOMARK E SERIES

Schaltschrankbau effizient gestalten

In der Leitervorbereitung und -verarbeitung steckt erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung. Diese zeitintensive Tätigkeit macht rund die Hälfte der Arbeitszeit des Schaltschrankbauers aus. Das ergonomische Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist führt die Anwendenden Software-gestützt durch den Prozess der teilautomatisierten Leitervorbereitung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen bereit, basierend auf CAE-Daten. In Kombination mit den Geräten der THERMOMARK E SERIES steigert der flexible Arbeitsplatz die Effizienz in der Leiterkonfektionierung maßgeblich, verglichen mit einer konventionellen Bearbeitung.

Schaltschrankkennzeichnung mit der THERMOMARK E SERIES

Schaltschrankkennzeichnung mit der THERMOMARK E SERIES

Markierungsmaterial mit Mehrwert

Das System THERMOMARK E SERIES bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bis ins Detail – und das nicht nur im Hinblick auf die Geräte. Auch das passende Markierungsmaterial ist optimal auf die Anforderungen einer hochwertigen Einzeladerbeschriftung sowie Klemmenkennzeichnung abgestimmt. Von unverlierbaren und gleichzeitig beweglichen Kabelmarkern über Schrumpfschlauch und Wickeletiketten mit Schutzlaminat bis hin zu Klemmenmarkern im Endlosformat bieten alle Materialien einen großen Anwendungsbereich mit wenigen Varianten sowie eine individuelle Ablängung.

Wechsel des Applikators beim MARKING system

Wechsel des Applikators

Einfache Handhabung, schnell erklärt

Alle Geräte des MARKING system zeichnen sich durch eine besonders einfache, intuitive Handhabung aus. Um Sie bei der Inbetriebnahme, der Nutzung und Wartung der Systeme optimal zu unterstützen, erklären wir Ihnen in kurzen, anschaulichen Videos alle wichtigen Funktionen der Systeme. Damit Ihnen diese Informationen jederzeit zur Verfügung stehen, finden Sie eine spezielle Playlist auf unserem YouTube-Kanal. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, alle Videos direkt über die Displays Ihrer THERMOMARK E SERIES-Drucksysteme abzuspielen.

Automatisierte Kennzeichnung
Entdecken Sie die Geräte der THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Der THERMOMARK E.VARIO beschriftet zudem Klemmenmarker im Endlosformat und schneidet sie individuell auf das passende Rastermaß zu. Hier finden Sie alle Informationen und technischen Daten zu allen Geräten des Systems.

Zu den Produkten
Effiziente Kennzeichnung mit der THERMOMARK E SERIES