Schaltschrankbau effizient gestalten
Durchgängige Prozesse von der Projektierung bis zum fertigen Schaltschrank
Schaltschrankbauer sehen sich mit besonderen Herausforderungen an die Wirtschaftlichkeit ihrer Prozesse konfrontiert. Das Ziel besteht darin, die Prozesskette vom Engineering und der Erstellung des Schaltplans bis zum fertigen Schaltschrank möglichst effizient zu gestalten.
Die Durchgängigkeit der Prozesskette ist eine wichtige Voraussetzung für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Schaltschrankbau. Entlang dieser Prozesskette gibt es zahlreiche Potenziale für den Einsatz von Methoden der Digitalisierung oder Automatisierung. Durch ein umfassendes Lösungs- und Leistungsangebot hilft COMPLETE line dabei, diese Potenziale auszuschöpfen.
Gemeinsam Prozesse gestalten
Optimierung der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette
Der partnerschaftliche Ansatz von Phoenix Contact bietet individuelle Beratungsleistungen zur Optimierung der Prozesskette im Schaltschrankbau unter Anwendung praxisorientierter Lean-Methoden. Diese ermöglichen signifikante Einsparungen durch schnell umsetzbare Prozessveränderungen bei einem gleichzeitig geringen finanziellen Aufwand.
- Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch Verschlankung und Optimierung der Prozesse
- Messbare und schnelle Ergebnisse durch gemeinsame Erarbeitung von innovativen Lösungen
- Befähigung von Mitarbeitern durch Schulungen, um nachhaltig Methodenkompetenz zu sichern

Durchgängige Prozesse entlang der Wertschöpfungskette
Von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank
Systembrüche kosten Zeit in der Planung, Beschaffung und der Fertigung im Schaltschrankbau. Software-Programme, die den durchgängigen Datenfluss sicherstellen, tragen erheblich zur Effizienz über den gesamten Prozess hinweg bei. Durchgängig digital beschriebene Artikel sowie nahtlose Systemschnittstellen sind die Basis für optimierte Prozesse im Schaltschrankbau.

Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Software PROJECT complete ist die innovative Lösung für die einfache Planung Ihrer Klemmenleiste und die unkomplizierte Erstellung der zugehörigen Markierungen.
Konfiguratoren für eine individuelle Produktauswahl

Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie dabei, das passende Produkt zu finden. Dank einfacher Filtermenüs, detaillierter Visualisierung sowie intuitiver Bedienoberfläche konfigurieren Sie individuelle Lösungen in nur wenigen Schritten. Neben einer direkten Bestelloption für die Hardware erhalten Sie unmittelbar den digitalen Zwilling Ihrer Konfiguration zur Integration in Ihre CAD-Planung.
Engineering-Software clipx ENGINEER

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht es Ihnen effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort!
Echtzeit-Daten für Bestellungen im Schaltschrankbau
Bestellvorgänge automatisieren
Funktionierende Lieferketten und nahtlose Bestellprozesse sind in Zeiten zunehmender Komplexität und enormen Termindrucks besonders wichtig. Gerade bei kundenspezifischen Baugruppen verkürzt eine hohe Transparenz über erwartete Liefertermine und entstehende Kosten die Aufwände enorm.

Mehr Effizienz durch standardisiertes Produktprogramm

COMPLETE line bietet Ihnen ein innovatives Produktportfolio für alle Funktionen im Schaltschrank. Dank einfacher, intuitiver Handhabung der aufeinander abgestimmten Hardware-Komponenten sparen Sie Zeit bei Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Mit Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie schnell und werkzeuglos. Standardisiertes Markierungs-, Brückungs- und Prüfzubehör verringert die notwendige Teilevielfalt merklich.
Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

PROJECT complete löst die Bestellung Ihrer Projekte direkt aus*. Stücklisten werden online an Phoenix Contact übertragen. Sie erhalten jetzt umgehend eine Preiskalkulation und eine Information über die Verfügbarkeit der Produkte.
*Bestellprozess derzeit nur in Deutschland verfügbar.
Kundenspezifisch konfektionierte Klemmenleisten

Unsere Klemmenleistenfertigung hilft, Auftragsspitzen flexibel zu handhaben oder die Klemmenleisten just-in-time Ihrer Serienproduktion zuzuführen. Dabei wird der Prozess von einer durchgängigen Automatisierung des Bestellablaufs unterstützt: von der Kalkulation von Preis und Liefertermin über die Bestellannahme bis zur Lieferung.
Kundenspezifisch beschriftete Markierungen einfach online bestellen

Über den kundenspezifischen Markierungsservice erhalten Sie individuell beschriftete Kennzeichnungslösungen just-in-time für Ihre Produktion. Alle Materialien zur Beschriftung nach Kundenwunsch sind mit dem Printed-for-you-Symbol gekennzeichnet und stehen auf unserer Webseite für Ihre Wunschbeschriftung zur Verfügung.
Mechanische Bearbeitung von Tragschienen
Unterstützt durch digitale Fertigungsunterlagen
Die mechanische Bearbeitung ist im Schaltschrankbau einer der Prozessschritte mit überwiegend manuellen Arbeitsschritten. Er beinhaltet neben der Bearbeitung von Schaltschrank und Montageplatte, auch das Schneiden von Kabelkanälen und Tragschienen. Effizient gestaltete und digital unterstützte Arbeitsabläufe reduzieren Durchlaufzeiten und Kosten.

Profil- und Schienenschneider

Mit den Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact trennen Sie eine große Varianz von Norm-Tragschienen und Verdrahtungskanälen schnell, kraftsparend sowie maßgenau. Sorgen Sie für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz: Kunststoff- oder Metallprofile trennen Sie spanlos und gratfrei. Nacharbeiten, wie das Entgraten beim Sägen, sind somit nicht notwendig.
Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

PROJECT complete liefert alle notwendigen Informationen für Ihre Klemmenleistenproduktion, entweder als digitales Fertigungsdokument zur manuellen Montage der Klemmenleiste oder als Export im AutomationML-Format zur Steuerung teilautomatischer oder vollautomatischer Fertigungssysteme Ihrer Klemmenleistenproduktion.
Fehlerfrei Tragschienen bestücken
Unterstützt durch digitale Fertigungsunterlagen
Digitale Fertigungsunterlagen können sowohl die manuelle als auch die vollautomatische Bestückung von Tragschienen im Schaltschrankbau unterstützen. Diese Daten können auch für Assistenzsysteme genutzt werden. So werden die Durchlaufzeit und die Fehlerquote deutlich reduziert.

Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

PROJECT complete liefert alle notwendigen Informationen für Ihre Klemmenleistenproduktion, entweder als digitales Fertigungsdokument zur manuellen Montage der Klemmenleiste oder als Export im AutomationML-Format zur Steuerung teilautomatischer oder vollautomatischer Fertigungssysteme Ihrer Klemmenleistenproduktion.
Industrielle Kennzeichnungslösungen
MARKING system
Die durchgängige Kennzeichnung aller Komponenten ist ein sehr zeitintensiver Prozessschritt im Schaltschrankbau. Gestalten Sie diese Aufgabe effizient und intuitiv: Das ganzheitliche Systemangebot MARKING system, bestehend aus einer professionellen Markierungs-Software, innovativen Beschriftungssystemen und Markierungsmaterialien für alle Anwendungsbereiche, bietet Ihnen benutzerfreundliche Lösungen von der Planung bis zur fertigen Kennzeichnung.

Flexibler UV-LED-Kartendrucker BLUEMARK ID / BLUEMARK ID COLOR

Dank optionalem Farbdruck und der Verfügbarkeit von über 1300 Markierungsmaterialien in Kunststoff und Aluminium sowie Etiketten, ist der BLUEMARK ID die ideale Lösung für sämtliche Anforderungen. Die Abstapelfunktion ermöglicht eine effiziente Verarbeitung der Materialien ohne erforderlichen Eingriff des Bedieners. Die intuitive Bediensoftware führt Sie durch den gesamten Druckprozess.
Effizienter Thermotransfer-Rollendrucker THERMOMARK ROLL 2.0

Der hohe Kostendruck im Schaltschrankbau erfordert effiziente und gleichzeitig vielseitige Lösungen für die Markierung. Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollen- und Endlosformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenmarkierung. Die bewährte Thermotransferdrucktechnologie ermöglicht Ihnen einen wartungsarmen Betrieb.
Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker THERMOMARK PRIME

Ob stationär am Schreibtisch oder mobil in der Applikation – der THERMOMARK PRIME ist überall einsatzbereit, wo Sie ihn benötigen. Mit integrierter Markierungs-Software, netzunabhängiger Energieversorgung und einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche ist der Thermotransferdrucker optimal auf den mobilen Einsatz ausgerichtet.
Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

Die Software PROJECT complete marking ist Ihre schnelle und komfortable Lösung für die einfache Erstellung von Markierungslösungen. Mit der Markierungssoftware lassen sich alle Beschriftungssysteme von Phoenix Contact sowie Standard-Officedrucker intuitiv bedienen. Vorhandene Beschriftungsdaten werden effizient aus CAE-Systemen, Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen direkt importiert.
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität steigern
Potenziale der Leitervorbereitung und -verarbeitung ausschöpfen
In der Leitervorbereitung und -verarbeitung steckt erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung. Diese zeitintensive Tätigkeit macht rund die Hälfte der Arbeitszeit des Schaltschrankbauers aus. Werkerassistenzsysteme, auf einander abgestimmte Handwerkzeuge und Werkzeugautomaten schöpfen dieses Potenzial bestmöglich im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität aus.

Werkerassistenzsystem für die effiziente Leitervorbereitung

Der clipx WIRE assist ermöglicht eine effiziente Leitervorbereitung. Das softwaregestützte System führt den Anwender durch den Prozess der teilautomatisierten Leitervorbereitung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen basierend auf CAE-Daten zur Verfügung.
Werkzeugautomaten für die schnelle Leiterverarbeitung

Schneiden, Abisolieren und Crimpen: Automatisieren Sie diese drei Teilschritte, und schon bei kleinen und mittleren Mengen erhalten Sie wirtschaftliche Vorteile.
Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete

PROJECT complete liefert alle notwendigen Informationen für Ihre Klemmenleistenproduktion, entweder als digitales Fertigungsdokument zur manuellen Montage der Klemmenleiste oder als Export im AutomationML-Format zur Steuerung teilautomatischer oder vollautomatischer Fertigungssysteme Ihrer Klemmenleistenproduktion.
Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen – für alle Anwendungen in der Elektrotechnik bietet Phoenix Contact Ihnen ein optimales Handwerkzeug. Lernen Sie die hochwertigen Verarbeitungs- und Messwerkzeuge aus unserem Produktprogramm TOOL fox kennen.
Push-in-Anschlusstechnik für eine schnelle und werkzeuglose Installation
Reduzieren Sie Ihre Verdrahtungsaufwände maßgeblich. Mit der Push-in Technology verdrahten Sie Schaltschränke schnell und werkzeuglos durch federleichtes Stecken. COMPLETE line bietet für jede Funktion Produktlösungen mit Push-in-Anschluss.
Push-in-Anschlusstechnik für eine schnelle und werkzeuglose Installation

Servicedienstleistungen für Beschriftungssysteme

Unsere Services rund um Ihre Beschriftungssysteme bieten Ihnen flexible, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen. So unterstützen wir den störungsfreien Ablauf Ihrer Prozesse und vereinfachen Ihre tägliche Arbeit.
Professionelle Cloud-Lösungen für die Digitalisierung im Schaltschrankbau

Phoenix Contact bietet Ihnen mit Proficloud ganzheitliche, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Cloud-Lösungen. Vernetzen Sie Ihre Produktion und die Entwicklung weltweit über Unternehmensgrenzen hinweg. Mit Proficloud erfassen Sie weltweit Ihre Maschinen- und Anlagendaten und kombinieren große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen. Auf Basis von modernen Datenanalysen treffen Sie qualifizierte Entscheidungen, leiten Voraussagen ab und verbessern Ihre operative Prozesssteuerung.
Technologisch führende Produkte für jede Funktion im Schaltschrank

COMPLETE line bietet innovative Produkte für alle Funktionsbereiche des Schaltschranks: Von der Steuerung über eine zuverlässige 24 V-Stromversorgung. Profitieren Sie von vielseitiger Verbindungstechnik und Lösungen für die sichere Anpassung von Signalen. Zusätzlich gestalten Sie mit dem COMPLETE line-Portfolio individuelle Konzepte für die Funktionale Sicherheit, die Netzwerkkommunikation, sowie das Schalten von Lasten. Alle Komponenten aufeinander abgestimmt für ein optimales Zusammenspiel im Betrieb.