Leitervorbereitung Kaum ein Prozessschritt im Schaltschrankbau erfordert mehr Handgriffe als die Leitervorbereitung. Mit softwaregestützten Werkerassistenzsystemen sowie den passenden Werkzeugautomaten und Drucksystemen führen Sie diese Arbeitsschritte mit maximaler Effizienz aus.

Werker markiert einen Leiter am Werkerassistenzsystem für die Leitervorbereitung

Mehr Prozesssicherheit durch Software-Unterstützung

Die Leitervorbereitung und -verarbeitung macht einen Großteil der Arbeitszeit des Schaltschrankbauers aus. Unser Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist ermöglicht eine Teilautomatisierung dieser Arbeitsschritte, die zu deutlich reduzierten Bearbeitungszeiten führt. Zusätzlich sorgt der softwaregestützte Arbeitsplatz für mehr Prozesssicherheit und ermöglicht den flexiblen Einsatz von Personal durch die geleitete, intuitive Bedienung. Die begleitenden digitalen Fertigungsunterlagen optimieren die Schnittstelle zur Verdrahtung und generieren so eine Effizienzsteigerung über die einzelnen Prozessschritte hinweg.

Ihre Vorteile einer effizienten Leitervorbereitung im Schaltschrankbau

  • Fehlerfreie Leitervorbereitung durch vollständige Fertigungsunterlagen aus Engineering-Systemen
  • Zeitersparnis durch Teilautomatisierung sowie eine direkte Ansteuerung der Geräte aus der Werkerassistenz-Software
  • Gleichbleibend hohe Qualität durch teilautomatisierte und softwaregestützte Arbeitsprozesse
  • Individuell konfigurierbare, ergonomisch optimierte Arbeitsplätze
Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist bestehend aus Werkerassistenz-Software, Werkzeugautomaten, Drucksystemen und Handwerkzeugen auf einer Werkbank

Skalierbar und individuell nach Ihren Anforderungen

Mit dem Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist bieten wir Ihnen ein softwaregestütztes „Werkzeug“ zur effizienten Leitervorbereitung und Verdrahtung im Schaltschrankbau. Das modulare System lässt Ihnen entsprechende Freiheitsgrade in der Ausgestaltung Ihres Arbeitsplatzes. Ob Sie Ihren bestehenden Arbeitsplatz mit effizienten Werkzeugautomaten und Drucksystemen ausstatten oder auf die ergonomische Komplettlösung mit höhenverstellbarem Werktisch setzen: Mit unseren skalierbaren Lösungen optimieren Sie Ihre Leitervorbereitung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anforderungen. Die Basis des Systems bildet die Werkerassistenz-Software, die anhand der exportierten Daten aus dem ECAD-System die notwendigen Informationen übersichtlich bereitstellt. Die Software leitet Sie schrittweise durch den Verarbeitungsprozess. Die direkte Ansteuerung der relevanten Geräte und Systeme trägt zudem zur Effizienzsteigerung bei.

Interaktive Image-Map: Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist für die Leitervorbereitung
Werkerassistenz-Software
Die Werkerassistenz-Software steuert die Geräte automatisch an und führt den Anwendenden intuitiv durch den Prozess der Leitervorbereitung mit anschließender Verdrahtung. Die notwendigen Informationen werden aufbereitet und in leicht verständlicher Form auf dem Monitor dargestellt.
Höhenverstellbarer Werktisch
Der elektrisch höhenverstellbare Werktisch ermöglicht eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Das System bietet den Vorteil, zwischen sitzender und stehender Arbeitshaltung wechseln zu können. Zusätzlich dient es zur Anpassung an die Körpergröße und/oder an die zu verrichtende Tätigkeit.
Modularer Aufbau
Mittels entsprechenden Zubehörs können die erforderlichen Werkzeugautomaten und Drucksysteme direkt am Werktisch angebracht werden. Die Position der Geräte in Höhe und Arbeitsausrichtung kann nach den Bedürfnissen des Anwendenden angepasst werden. An den Tragarmen und Säulen sind Führungen eingebracht, die die Aufnahme von weiterem Zubehör erlauben.
Leiterbevorratung
Je nach Bedarf kann eine Vielzahl von verschiedenen Leitern bevorratet und dem Ablängautomaten direkt bereitgestellt werden. Der Leiterwechsel erfolgt schnell und mit nur wenigen Handgriffen.
Mobil und flexibel
Ausgestattet mit speziellen Industrielenkrollen mit Bremse kann der clipx WIRE assist überall da eingesetzt werden, wo die Arbeit anliegt. Das reduziert unnötige Laufwege und spart Zeit.
Werkzeugautomaten
Die bewährten Werkzeugautomaten wie z. B. der Ablängautomat CUTFOX 10 sorgen für eine schnelle und präzise Bearbeitung von Leiter und Leitungen. In Zusammenspiel mit der automatischen Ansteuerung durch die Werkerassistenz-Software wird eine signifikante Effizienzsteigerung ermöglicht.
Markierungssysteme
Verwenden Sie die Geräte der THERMOMARK E SERIES für den Druck und die Montage von Markierungen auf Leitern und Kabeln in einem einzigen automatisierten Arbeitsschritt. Zusätzlich können Sie weitere Thermotransferdrucker für die Erstellung von Betriebsmittel-Kennzeichnungen kombinieren.
Zubehör
Zubehör wie z. B. Steckdosen, Ablageböden, Abfallbehälter oder eine Werkstattlampe können nach Bedarf direkt am Werktisch des Systems befestigt werden.
Abschließbare Schublade
Neben der elektrischen Höhenverstellung bietet der Werktisch eine ausziehbare Schublade, die sich abschließen lässt. So können z. B. Handwerkzeuge ordentlich aufbewahrt werden und sind jederzeit griffbereit.

Mit skalierbaren Werkzeugkonzepten bieten wir jedem Schaltschrankbauer die Lösung, die optimal zu seinen Anforderungen passt. Egal, für welche Produkte er sich entscheidet – er erhält immer ein Plus an Ergonomie, Zeitersparnis und Qualität.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement Werkzeuge
Jannis Münkner
Shadowboard für Handwerkzeuge

Individuelle Shadowboards

Individuelle Shadowboards Für eine optimale Organisation Ihrer Werkzeuge

Durch unsere Zusammenarbeit mit TECSAFE bieten wir Ihnen weitere maßgeschneiderte Lösungen für eine verbesserte Organisation und höhere Effizienz. Im Online-Shop können Sie individuelle Schaumstoffeinlagen nach Maß konfigurieren und bestellen. Wählen Sie im Online-Konfigurator Ihre Phoenix Contact-Werkzeuge aus und integrieren Sie sie einfach per Drag & Drop in Ihre Shadowboards. Bestellen Sie bereits ab einer Stückzahl von 1 und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe.

Lieferungen sind zurzeit an Lieferadressen in Deutschland und in der EU möglich.

Lösungen für mehr Effizienz
Montage und Verdrahtung

Reduzieren Sie Ihre Montage- und Verdrahtungsaufwände maßgeblich. Mit den Push-in- und Push-X-Technologien verdrahten Sie Schaltschränke schnell und werkzeuglos durch federleichtes Stecken. Mit unseren flexiblen Produktlösungen sowie ergonomischen Handwerkzeugen und mobilen Markierungslösungen ermöglichen wir effizientes Arbeiten an jedem Ort.

Weiter zu Montage und Verdrahtung
Werker arbeitet an einer Montageplatte für einen Schaltschrank