Lasermarkiersystem zum effizienten Markieren von Metall- und Kunststoff-Kennzeichnungen der Produktfamilien LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Lasermarkierer
In der Laserbeschriftung setzt der TOPMARK NEO neue Standards. Das Beschriftungssystem erstellt Markierungen für höchste Anforderungen in kürzester Zeit. Mit über 650 unterschiedlichen Materialien verarbeitet der TOPMARK NEO ein umfassendes Materialportfolio für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten. Die einfache Bedienung kann ohne umfassende Vorkenntnisse erfolgen.
Geräte-Set bestehend aus dem Lasermarkiersystem TOPMARK NEO und der Absauganlage TMN-EXTRACTION zum effizienten Markieren von Metall- und Kunststoffkennzeichnungen der Produktfamilien LS, UCT, UC/PP, UM
Vorfilter für TOPMARK NEO, zum Austausch
Schwebstofffilter, zum Austausch
Adapterplatte für LS-Materialien inkl. 4 Magnete zur punktuellen Fixierung von leichten Beschriftungsmaterialien
Aktivkohlefilter, zum Austausch
O-Ring Niederhalter
Reinigungs-Set, Filter- und Absauganlage zur effizienten Absaugung von Rauchgasen und Stäuben durch Laser-Emissionen des TOPMARK NEO, Gewicht: 55 kg, Länge: 0,35 m, Breite: 350 mm, Höhe: 880 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Schutzscheibe für Laserlinse
Bogenmagazin für den TOPMARK LASER
Ihre Vorteile
- Einfache Bedienung durch Software-on-Board, den direkten Import von Markierungsdateien und sogar Bilddaten
- Fehlervermeidung dank automatischer Materialerkennung und voreingestellten Laserparametern
- Kurze Durchlaufzeiten durch hohe Beschriftungsgeschwindigkeit sowie Ab- und Aufstapelfunktion für Materialien
- Die richtige Laserbeschriftung für jede Applikation dank umfangreichem Materialportfolio
- Bekannte Menüführung auf ergonomisch ausgerichtetem Display dank einheitlicher Software auf allen Phoenix Contact-Drucksystemen
Mit dem TOPMARK NEO erzeugen Sie Laserbeschriftungen für höchste Ansprüche. Über das benutzerfreundliche Touchdisplay bedienen Sie den Laser intuitiv und schnell – auch ohne spezielle Fachkenntnisse. So verarbeiten Sie verschiedenste Materialien, um Ihre Applikation flexibel zu kennzeichnen.
Prüfung der Ergebnisse nach der Laserbeschriftung mit dem TOPMARK NEO-Lasermarkierer
Laserbeschriftung für höchste Ansprüche
Durch die einzigartige Materialhandhabung und die Integration in die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete ist der TOPMARK NEO mit über 250 Schildern pro Minute der schnellste Desktop-Lasermarkierer seiner Klasse.
- Basierend auf gepulster Ytterbium-Faserlaser-Technologie
- Vielfältiges Materialspektrum aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und Folien
- Laserdirektbeschriftung bedeutet: keine Tinte, kein Farbband, kein Toner
- Dauerhafte Beschriftung durch Gravieren, Anlassen oder Karbonisieren
- Hohe Qualität: barcodefähig, Auflösung 500 dpi
Für den TOPMARK NEO stehen über 650 Markierungsmaterialien aus Edelstahl, Aluminium, ABS, Polyacryl und Polycarbonat zur Verfügung.
Für die Beschriftung der Edelstahlmaterialien bestehen zwei Optionen:
- Bei Materialabtrag graviert der Laser die Markierung.
- Im Fall einer Anlassbeschriftung wird ein Farbumschlag erzielt, die Materialoberfläche bleibt eben.
Durch Karbonisieren kommt es zu einer Verdunkelung des Materials. Dieses Verfahren wird bei hellen Kunststoffen angewendet.