Kommunikationstechnik für das Wohngebäude

Die Digitalisierung liefert Informationen zur Situation in Wohngebäuden und ermöglicht neben intelligenter Steuerung auch den aktiven Fernzugriff. COMPLETE line bietet Lösungen für eine zuverlässige, sichere Fernkommunikation mit smarten Gebäuden.

Interaktive Image-Map: Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur im Wohngebäude
SMS-Benachrichtigung
Das SMS-Relais TC Mobile I/O sendet eine Kurzmitteilung auf jedes Mobilgerät, wenn z. B. die Pumpenüberwachung oder andere Systeme Fehler melden. Der Alarm kann wiederum per SMS oder Mobilfunk quittiert werden und definierte Gegenmaßnahmen einleiten.
Mehr erfahren
SMS-Benachrichtigung
3rd-Party-OpenSource-Steuerung
Die Steuerung von Smart Homes übernimmt häufig ein Raspberry Pi. COMPLETE line bietet Tragschienen-Busverbinder​ und Gehäuse​ für diese offene Steuerung.
Mehr erfahren
3rd-Party-OpenSource-Steuerung
Steuerung
Im Medienfeld bietet PLC logic mit dem kostenfreien Editor und der intuitiven Programmierung eine optimale Steuerungslösung für intelligente Wohngebäude.​
Mehr erfahren
Steuerung
Switch
Switche sammeln und verteilen alle Daten effizient. COMPLETE line bietet ein umfassendes Portfolio mit Unmanaged und Managed Switches.
Mehr erfahren
Switch
Sicheres Fernwirken
Sobald eine Anbindung von Datennetzen an das Internet besteht, ist Datensicherheit ein Thema.​ Für ein hohes Sicherheitsbedürfnis bietet mGuard eine weitere Alternative auf industriellem Niveau. 
Mehr erfahren
Sicheres Fernwirken
Bedientableau
Bedientableaus machen Gebäudedaten sichtbar und ermöglichen, abhängig von der Programmierung, eine direkte Steuerung. COMPLETE line bietet mit dem WP4000-Bedientableau eine mögliche Lösung in hochwertiger, robuster Industriequalität.
Mehr erfahren
Bedientableau
Versorgen, Schützen und Monitoren
Eine umfassende Kommunikationsinfrastruktur für Wohngebäude nutzt Daten aus allen Bereichen der Gebäudeinstallation. Der Bereich "Versorgen, Schützen und Monitoren" liefert z. B. Daten zum Blitzschutz oder der Energiemessung.
Mehr erfahren
Versorgen, Schützen und Monitoren
Verbinden
Für eine zuverlässige Kommunikation im Smart Home ist eine passende Verbindungstechnik entscheidend. COMPLETE line liefert Lösungen für alle Aufgaben.
Mehr erfahren
Verbinden

Die Kommunikationstechnik für Gebäude befindet sich häufig in der Hauptverteilung, obwohl diese eher nicht für das gängige REG-Format vorgesehen ist. Daher beinhalten REG-Schaltschränke oft Medienfelder, die nicht an das Format gebunden sind.

Registriert die Überwachung unterschiedlicher Verbraucher im Wohngebäude kritische Zustände, sendet ein SMS-Relais in definierten Fällen eine Kurzmitteilung an mobile Geräte. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, wenn Füllstandsensoren, Pumpenüberwachungen oder andere Systeme Fehler melden und Schaden droht. In diesem Fall kann der Alarm per SMS oder Mobilfunk an das Relais quittiert werden, sodass Gegenmaßnahmen starten.

Eine Steuerung setzt deutlich mehr Funktionen bedarfsgerecht um. Sie erfasst, speichert und analysiert Daten in nahezu unendlicher Menge. Diese Daten bilden die Grundlage für die automatisierte Kommunikation zwischen Geräten und aktiver Fernsteuerung. Im Smart Home kommen häufig offene Systeme wie Raspberry Pis zum Einsatz.

Bei einer steigenden Zahl der Datenpunkte und eingebunden Geräte oder einer intensiveren Nutzung von Monitoring und Steuerung empfiehlt sich der Einsatz einer industriellen Steuerung. COMPLETE line bietet hier z. B. die programmierbaren Logikrelaismodule PLC logic oder die Steuerungen der PLCnext-Familie inklusive Cloud-Integration.

Als Verbindungselement zwischen verschiedenen Geräten fungieren Switche. Die Anzahl der angeschlossenen Geräte, der Aktivität des Netzwerks und das Datenaufkommen definieren hierbei die Anforderungen an die IT-Infrastruktur. COMPLETE line bietet eine große Auswahl von Unmanaged und Managed Switches in hoher Industriequalität und mit vielen spezialisierten Funktionen. Bedientableaus ermöglichen den direkten Zugriff auf die IT-Gesamtinfrastruktur, machen Gebäudedaten sichtbar und erlauben, abhängig von der Programmierung, eine direkte Steuerung.

Durch die Anbindung von Datennetzen an das Internet entsteht der Bedarf für den Schutz der Daten, insbesondere hinsichtlich des Fernzugriffs auf die Steuerung der verschiedenen Geräte. Security bieten hier einen umfassenden Schutz vor unautorisiertem Zugriff.

Elektroinstallation‎ und Elektronik
Produkte für Ihre tägliche Arbeit im Bereich der Elektroinstallation‎

Unser umfangreiches Programm für die Elektroinstallation unterstützt Sie erfolgreich bei vielen Ihrer Aufgaben. Von der Verkabelung über den richtigen Überspannungsschutz bis hin zum passenden Werkzeug – mit unseren langlebigen Produkten und innovativen Lösungen sorgen wir für mehr Effizienz bei der Elektroinstallation.‎

Jetzt alle Produkte entdecken
Installateur am Schaltschrank mit Crimpzange in der Hand