Verbindungstechnik für das Wohngebäude

COMPLETE line bietet unterschiedliche Lösungen für effiziente Verbindungen in der Gebäudeinstallation. Von der Einspeisung über die Abgangsverdrahtung bis hin zur Feuchtraum- und Außenverdrahtung. Alle Produkte zeichnen sich durch eine einfache Installation, standardisiertes Zubehör und durchgängiges Design aus.

Aufbau von Verbindungslösungen für Wohngebäude
Einspeisung
Die Abzweigklemmen der Baureihe UDB ... sind für den einfachen Spannungsabgriff von Hauptversorgungsleitungen bis 35 mm² geeignet.
Mehr erfahren
Potenzialverteilung
Die PTVFIX-Blöcke bieten einen seitlichen Push-in-Anschluss für direkte Verdrahtungswege, kombiniert mit den Vorteilen der bewährten PTFIX-Verteilerblöcke für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.
Mehr erfahren
Potenzialverteilung
Abgangsverdrahtung
CLIPLINE complete bietet zahlreiche Möglichkeiten der Abgangsverdrahtung. Insbesondere eignen sich KNX-Installationsklemmen für diese Aufgabe.
Mehr erfahren
Abgangsverdrahtung
Feuchtraum- und Außenverdrahtung
Die Verdrahtung in feuchten Räumen oder im Außenbereich stellt besondere Anforderungen an die Schutzart der Installation. ​Verschiedene Installationssysteme aus dem COMPLETE line-Portfolio bieten dafür die Schutzart IP68.​
Mehr erfahren
Feuchtraum- und Außenverdrahtung
Photovoltaik-Steckverbinder
SUNCLIX-Steckverbinder passen zu vielen Photovoltaikanlagen sowie zum Generatoranschlusskasten. Sie unterstützen so den schnellen und fehlerfreien Anschluss der PV-Anlage.​
Mehr erfahren
Photovoltaik-Steckverbinder
Versorgen, Schützen und Monitoren
COMPLETE line bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für die Versorgung, den Schutz und das Monitoring Ihrer Elektroinstallation im Wohngebäude.
Mehr erfahren
Versorgen, Schützen und Monitoren

In der Einspeisung läuft die gesamte Last des Gebäudes über wenige Klemmen. Dies stellt besondere Anforderungen an das Wärmemanagement. Gleichzeitig besteht, je nach Einbausituation, nur eingeschränkt Platz für die Einspeisung. Die eingesetzten Lösungen müssen daher individuell an den vorhandenen Platz anpassbar sein. Die modularen Hauptleitungs-Abzweigklemmen UDB ... lassen sich sowohl an den verfügbaren Bauraum als auch an unterschiedliche Versorgungsnetzformen anpassen.
Auch in der Potenzialverteilung spielt die effiziente Raumnutzung eine wichtige Rolle. Insbesondere bei Um- und Nachrüstungen entstehen häufig Platzprobleme. PTFIX-Verteilerblöcke bieten hier eine flexible und skalierbare Lösung mit unterschiedlichen Polzahlen und Montagearten. Die neuen PTVFIX-Blöcke erlauben zudem mit dem seitlichen Leiteranschluss eine besonders platzsparende Verdrahtung.

Die KNX-Abgangsverdrahtung in der Hauptverteilung ist eine Voraussetzung für die Gebäudeautomation. KNX-Installationsklemmen aus dem COMPLETE line-Portfolio ermöglichen, die zahlreichen Abgänge der Hauptverteilung nachvollziehbar zu ordnen und zu beschriften – natürlich gemäß EIB, dem „Europäischen Installationsbus“-Standard. Das PTFIX-Portfolio bietet vorkonfektionierte KNX-Blöcke in verschiedenen Konfigurationen.

Außerhalb des Schaltkastens benötigt die Installation eine höhere Schutzart, die, je nach Einsatzort, sogar IP68 fordert. Die entsprechende Verdrahtung herkömmlicher Abzweigdosen ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Eine Alternative bieten IP68-Installationssysteme durch ihre schnelle, einfache und kostengünstige Montage. Die Stecksysteme ermöglichen, Verbraucher im Wartungs- oder Reparaturfall mit minimalen Ausfallzeiten zu tauschen. COMPLETE line bietet hier u. a. die PRC-Serie mit bewährtem Schraubanschluss bis 6 mm², das System QPD mit schnellem Schneidanschluss und die IPD-Baureihe mit komfortablem Federanschluss.

Im Bereich der PV-Anschlüsse bestehen besondere Anforderungen für die DC-Leitung. SUNCLIX-Steckverbinder passen DC-seitig zu vielen Photovoltaikanlagen sowie zum Generatoranschlusskasten. Sie unterstützen den schnellen und fehlerfreien Anschluss der PV-Anlage.

Elektroinstallation‎ und Elektronik
Produkte für Ihre tägliche Arbeit im Bereich der Elektroinstallation‎

Unser umfangreiches Programm für die Elektroinstallation unterstützt Sie erfolgreich bei vielen Ihrer Aufgaben. Von der Verkabelung über den richtigen Überspannungsschutz bis hin zum passenden Werkzeug – mit unseren langlebigen Produkten und innovativen Lösungen sorgen wir für mehr Effizienz bei der Elektroinstallation.‎

Jetzt alle Produkte entdecken
Installateur am Schaltschrank mit Crimpzange in der Hand