Wassertransport und -verteilung Realisieren Sie einen sicheren Anlagenbetrieb und ein zuverlässiges Leckagemanagement mit unseren Überwachungs- und Steuerungslösungen für das Wasserverteilungsnetz.

Wassertransport und -verteilung

Herausforderung


Wasserversorgung

Verlustleistungen reduzieren und zuverlässige Wasserversorgung sicherstellen

Das Wasserverteilungsnetz ist das Herzstück der Wasserversorgung. Es verbindet die Wasseraufbereitung mit den Abnehmern. Im Fokus stehen hier der wirtschaftliche Ausbau und Anlagenbetrieb. Hier sind die kontinuierliche Überwachung und Steuerung der Außenstationen essenziell. Sie sollen den passenden Wasserdruck sicherstellen und Wasserverluste, z. B. durch Leckagen, identifizieren und mindern.

Lösung


Blick durch Gitter in Trinkwasserbehälter

Zukunftsfähige Fernwasserversorgung

Um das Trinkwasser an vielen Stellen verfügbar zu machen, ist oftmals ein weit verzweigtes Versorgungsnetz erforderlich. Ein kontinuierlicher Zugriff auf alle Anlagen zur Steuerung und Überwachung ist hier unerlässlich. Phoenix Contact liefert hierfür komplette Lösungen von der Fernüberwachung bis zum Leckagemanagementsystem zur Minimierung der Wasserverluste. Eine Cloud-Anbindung der einzelnen Steuerungen ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten des Systems über eine sichere Verbindung.

Mann hat via Tablet Zugriff auf die Cloud
Leckage in Rohrleitung
Fernüberwachung
Mann hat via Tablet Zugriff auf die Cloud

Der Einsatz von Steuerungen der PLCnext Control-Familie ermöglicht mit geringem Aufwand die Kommunikation zu einer Cloud. Von jedem Brunnen lassen sich Daten der angebundenen Geräte über eine direkte Verbindung abrufen. Informationen wie Betriebsstunden, Auslastung oder Leistungsaufnahmen werden über z. B. MQTT in eine beliebige Cloud übertragen.

Profitieren Sie von maximaler Verfügbarkeit, da Sie jederzeit und von jedem Standort aus Zugriff auf Ihre Daten haben. Durch diese Transparenz lassen sich Sofortmaßnahmen oder langfristige Schritte, wie ein Wartungsmanagement, aufbauen. Eine Steuerung der Brunnen ist ebenfalls über die Cloud möglich und lässt sich als redundantes System aufbauen.

Leckage in Rohrleitung

Durch die sich über den Tag verändernde Abnahme von Trinkwasser aus dem Netz haben der Durchfluss und der Leitungsdruck eine hohe Bedeutung bei der Betrachtung von Leckageverlusten.

Gemeinsam mit Partnern hat Phoenix Contact eine Lösung zur Minimierung von Leitungsverlusten entwickelt, die auf einem abnahmeunabhängigen Druckmanagement basiert.

Fernüberwachung

In einem Wasserverteilungsnetz ist eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung der Außenstationen essenziell. Phoenix Contact bietet spezielle Lösungen für das Leckage- und Fernleitungsmanagement basierend auf modularer Steuerungstechnik.

Zur Datenübertragung kommen verschiedene Medien zum Einsatz, wie SHDSL, Funk- und Mobilfunktechnik. Die Lösungen sind modular erweiterbar und dank der Parametrierung statt Programmierung einfach in Betrieb zu nehmen.

Lösungen für das Wasserverteilungsnetz

Interaktive Image-Map: Topologie Lösungen für das Wasserverteilungsnetz
Stromversorgungen
Mit unseren Stromversorgungen versorgen Sie Ihre Anwendung zuverlässig. Wählen Sie die optimale Stromversorgung bedarfsgerecht aus unserem großen Angebot der unterschiedlichen Produktfamilien.
Mehr über Stromversorgungen
Stromversorgungen
Automatisierungstechnik
Nutzen Sie zur Automatisierung Ihre präferierte Programmiersprache und binden Sie Ihre Anlage an Ihre Cloud an.
Mehr über Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik
Sichere Fernkommunikation
Um weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen sicher kommunizieren zu können, finden Sie bei uns die passenden Industrie-Router und Cyber Security.
Mehr über Industrie-Router und Cyber Security
Sichere Fernkommunikation

Ihre Vorteile

  • Einfach ermöglichte Cloud-Anbindung durch Einsatz von PLCnext Technology
  • Minimierung von Wasserverlusten dank Leckagemanagementsystem
  • Datentransparenz: aus der Leitzentrale oder vom mobilen Endgerät

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.