Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Wasseraufbereitung in der Trinkwasserversorgung Realisieren Sie mit unseren redundanten Steuerungs- und Netzwerklösungen eine sichere Datenübertragung und einen vorausschauenden Anlagenbetrieb.

Servicemitarbeiter in der Trinkwasseraufbereitung

Herausforderung


Innenaufnahme Wasserversorgung

Individuelle Aufbereitungsanforderungen

Verunreinigungen sowie Belastungen durch Bakterien und Viren werden vor der Verteilung nachhaltig beseitigt. Die Aufbereitung des Wassers erfolgt durch verschiedene Stufen wie Oxidation, Desinfektion und Enthärtung.

Lösung


Kundengespräch in einer Wasseraufbereitungsanlage

Vorausschauender Anlagenbetrieb für sicheres Trinkwasser

Erfüllen Sie die hohen Anforderungen an die Wasserqualität, indem Sie einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb sicherstellen. Für die sichere und vorausschauende Wasseraufbereitung bieten wir Produkte und Lösungen, die maximale Verfügbarkeit gewährleisten.
Mit redundanten Steuerungs- und Netzwerklösungen von der Feld- bis zur Steuerungsebene werden die sensiblen Prozesse Ihrer Anlage zuverlässig gesteuert und überwacht. So haben Sie jederzeit und von überall einen sicheren Zugriff auf Ihre Anlage und führen im Störungsfall eine Fehlerdiagnose einfach per Fernwartung durch.

Unsere Lösungen für Ihre Prozesse

Schaltschrank zur Steuerung der Aufbereitungsanlage
Schaltschrank in der Ozonanlage
Redundante Hochleistungssteuerungen
Schaltschrank zur Steuerung der Aufbereitungsanlage

Für die exakte Steuerung der Aufbereitungsanlage bei der Anwendung von z. B. Chlordioxid werden die Messwerte für Durchfluss und Restchlor genutzt. Die Kombination aus modularer Steuerungstechnik mit integriertem eHMI und fertigen Visualisierungsbausteinen ermöglicht eine exakte Steuerung mit Vor-Ort Bedienung über ein webbasiertes Touchdisplay.

Schaltschrank in der Ozonanlage

Um die Konzentration des Ozongases in einem Oxidationsprozess zu regeln, wird eine sichere Verbindung zwischen den Feldgeräten und der Steuerung aufgebaut. Analoge und digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen ein einfaches Handling der Signale auf dieser Ebene. Über gängige Kommunikationsprotokolle wie Modbus, PROFIBUS und PROFINET werden diese Informationen ins Leitsystem übertragen.

Redundante Hochleistungssteuerungen

Unterschiedliche Belastungsarten erfordern verschiedene Aufbereitungsprozesse. Komplette Redundanzkonzepte mit dem RFC 4072S als hochperformante Sicherheitssteuerung tragen zu einem unterbrechungsfreien Betrieb bei. Zusätzlich wird der Einsatz mit den höchsten Sicherheitsanforderungen nach SIL 3, respektive PL e ermöglicht.

Durchgängige Redundanz von der Feldebene bis zur Leitzentrale

Besonders bei den verschiedenen Stufen der Wasseraufbereitung ist die Ausfallsicherheit von besonderer Bedeutung. Um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten, ist der Aufbau eines redundanten Systems unumgänglich.
Phoenix Contact liefert sichere Konzepte und redundante Komponenten für die Automatisierung Ihrer Anlage. Von der einfachen Einbindung der Feldgeräte über die Steuerungs- und Netzwerkebene bis hin zum Leitsystem steht Ihnen ein breites Produkt- und Lösungsportfolio zur Verfügung. So sichern Sie einen unterbrechungsfreien und kontinuierlichen Betrieb Ihrer Anlage.

Interaktive Image-Map: Topologie Redundante Kommunikation
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Nutzen Sie zur Automatisierung Ihre präferierte Programmiersprache und binden Sie Ihre Anlage an Ihre Cloud an.
Mehr über Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Sichere Fernkommunikation
Um weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen sicher kommunizieren zu können, finden Sie bei uns die passenden Industrie-Router und Cyber Security.
Mehr über Industrie-Router und Cyber Security
Sichere Fernkommunikation
Software-Bibliothek Water Functions
Die Software-Bibliothek vereinfacht anhand von programmierten Funktionsbausteinen das Messen, Steuern und Regeln von Anlagenprozessen in der Abwasserbehandlung und Trinkwasseraufbereitung.
Mehr über Software-Bibliothek Water Functions
Software-Bibliothek Water Functions

Ihre Vorteile

  • Ihre Anlage stets im Blick dank lokaler Visualisierung mit integrierter Ferndiagnose
  • Zuverlässige Signalerfassung von Anlagenteilen auch bei Stromausfall
  • Unterbrechungsfreier Betrieb dank Redundanzkonzept mit hochperformanten Sicherheitssteuerungen

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.