Die erste Stufe der Aufbereitung von Oberflächenwasser erfolgt in einer Siebtrommelanlage. Modulare Steuerungstechnik der PLCnext Control-Familie ermöglicht eine zuverlässige Steuerung der Filtration anhand der erfassten Messwerte über unterschiedliche, gängige Schnittstellen.
Schwebstoffentfernung in der Trinkwasserversorgung Realisieren Sie einen energieeffizienten und zuverlässigen Anlagenbetrieb mit unseren Überwachungs- und Steuerungslösungen für die Wasserfiltration.
Herausforderung
Hoher Energieverbrauch und vermeidbare Ausfallzeiten
Die Schwebstoffentfernung ist ein energieintensiver Prozess und erfordert die optimale Nutzung der Sieb- und Filteranlagen. Neben der notwendigen Reinigung des gewonnenen Wassers und der Entfernung von Trübstoffen werden auch nachgelagerte Anlagenteile geschützt.
Lösung
Zuverlässige Überwachung und datenbasierte Regelung der Dosiereinheiten
Mit Lösungen von Phoenix Contact erfassen Sie alle prozessrelevanten Messwerte aus den Anlagenteilen der Schwebstoffentfernung. Eine offene Steuerungstechnik ermöglicht ein einfaches und sicheres Regeln des Prozesses. Dabei wird anhand der Daten der optimale Prozessablauf geregelt. Im Fokus stehen dabei der Schutz der Anlage und die Energieeffizienz.
In der Agglomeration wird die Größe der Flockung durch Einbringen von Energie gesteuert. Dies wird über die Drehzahlregelung erreicht. Die Überwachung der zugeführten Energie zu den Motoren ist eine Möglichkeit zur Energieoptimierung. Erfassen Sie die Daten mit unseren IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräten.
Die offene Filterstufe arbeitet nach dem Überstauprinzip, da die Verweilzeit des Wassers einen hohen Einfluss auf die Reinigungsleistung hat. Integrieren Sie die sichere Steuerung der Klappen und Antriebstechnik via Modbus, PROFIBUS oder PROFINET einfach in Ihr Netzwerk.
Flexible Anpassung auf Ihre Automatisierungsaufgabe
Ihre Vorteile
- Senkung der Energiekosten durch das Erkennen von Einsparpotenzialen dank modularer Energiedatenerfassung
- Optimieren der Anlagenauslastung durch intelligentes Schalten von Anlagenteilen
- Reduzieren der Spitzenlasten dank vorausschauender Trendberechnung
Kontakt
Produkte
Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?
Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.