Effizientes Utility Metering und Reporting im MCH Messecenter Herning Flexible Nachrüstung für mehr Transparenz und präzise Energieabrechnung

Luftaufnahme des Messegeländes in Herning

Kundenprofil


Energieverbrauchsanalyse auf Desktop-Monitor

Ein Messezentrum mit komplexer Infrastruktur

Das MCH Messecenter Herning ist eine der größten Veranstaltungsstätten Dänemarks. Über Jahrzehnte gewachsen, umfasst es mehrere Hallen, ein Stadion und weitläufige Servicebereiche. Diese Vielfalt macht das Gelände zu einem lebendigen Ort für internationale Messen und Events aber auch zu einer Herausforderung, wenn es um die transparente Erfassung von Energieverbräuchen geht.

Herausforderung


Lageplan des Gebäudekomplexes mit markierten Parkbereichen

Transparenz schaffen, ohne den Betrieb zu stoppen

Die Betreiber standen vor einer schwierigen Aufgabe: Wie lässt sich eine moderne Energie-Monitoring-Lösung implementieren, ohne die bestehende Infrastruktur grundlegend zu verändern? Die Abrechnung sollte präziser und verursachergerecht erfolgen, gleichzeitig musste der laufende Betrieb störungsfrei weitergehen.

Lösung


IIoT-Framework mit Energie-Monitoring und Hardware-Komponenten

Ein System, das mitwächst und sofort Ergebnisse liefert

Anstatt alles neu zu gestalten, entschieden sich die Verantwortlichen für eine intelligente Nachrüstung. Phoenix Contact entwickelte ein Konzept, das sich nahtlos in die bestehende Struktur integriert und Schritt für Schritt erweitert werden kann.
Die Basis bilden Energiemessgeräte der EEM-Serie, die den Verbrauch direkt erfassen. Über den Edge-PC EPC 1522 werden die Daten lokal gebündelt, vorverarbeitet und sicher verschlüsselt an die Cloud-Plattform Proficloud.io übertragen. Dort stehen sie in intuitiven Dashboards bereit, inklusive Export- und Reporting-Funktionen für eine einfache Abrechnung.
Das Besondere: Die Lösung ist modular und offen. Neue Gebäude oder zusätzliche Zähler lassen sich jederzeit ohne große Umbauten integrieren. Dank IoT-Framework und offenen Standards können sogar Geräte anderer Hersteller eingebunden werden. So entsteht ein flexibles System, das mit den Anforderungen wächst und sofort Transparenz schafft.

Industrieanlage mit Energie-Dashboard auf Monitor

Ihre Vorteile

  • Präzise und transparente Energieabrechnung
  • Skalierbare Lösung für gewachsene Gebäudestrukturen
  • Sichere Cloud-Anbindung und einfache Bedienung
  • Reduzierte Serviceeinsätze dank Remote-Zugriff
  • Grundlage für zukünftige Optimierungen und Nachhaltigkeit
Team diskutiert Datenanalyse an einem Bildschirm

Fazit: Der Weg zu mehr Effizienz beginnt mit Transparenz

Mit der Einführung des Energiemonitorings hat das Messecenter Herning einen entscheidenden Schritt in Richtung Transparenz und Effizienz gemacht. Die Lösung ermöglicht nicht nur eine verursachergerechte Abrechnung, sondern schafft auch die Basis für nachhaltige Entscheidungen und zukünftige Erweiterungen – ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Kontakt


Gruppenbild Expertenteam für die digitale Fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und sicheren Fabrik.