Stromversorgung mit integriertem Geräteschutz

22.04.2024
Trio Power-Stromversorgungen

Die Stromversorgung Trio Power mit integriertem elektronischen Geräteschutzschalter von Phoenix Contact ist nun auch als dreiphasige Variante erhältlich.

Die dritte Generation der Stromversorgungen Trio Power setzt weiterhin den neuen Standard im Maschinenbau. Sie sind kompakt, robust, zuverlässig und begeistern durch ihre einfache Handhabung. Die neuen dreiphasigen Stromversorgungen mit integriertem, mehrkanaligen Geräteschutz überzeugen durch ihre platzsparende Bauart und sind nun auch bis 40 A Ausgangsnennstrom verfügbar. Die Netzteile zeichnen sich darüber hinaus durch ein besonders einfaches Handling aus: Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Installation. Integrierte Beschriftungsfelder dienen der einfachen BMK- und Stromkreisbeschriftung. Durch ein intuitives Inbetriebnahmekonzept sind die Geräte schnell einsatzbereit. Der mechanische Verschluss der Potenziometer macht sie darüber hinaus manipulationssicher.

Zudem verfügen die Stromversorgungen über smarte Diagnosemöglichkeiten: Multicolor-LEDs und ein Sammelkontakt signalisieren alle relevanten Zustände. Die Remote-Reset-Funktion ermöglicht das Zurücksetzen der Ausgangskanäle durch den digitalen Eingang. Die IO-Link-Kommunikation erleichtert die detaillierte Diagnose und Parametrisierung. Der dynamische Boost (150 %/5 s) ermöglicht zudem das Starten schwieriger Lasten. Die intelligente Selbstüberwachung und das integrierte Lastmanagement sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications