Cellulink Outdoor-Mobilfunk-Router: Cyber Security jetzt auch für explosionsgefährdete Bereiche

01.10.2025
Cellulink Outdoor-Mobilfunk-Router

Die Produktreihe Cellulink Outdoor-Mobilfunk-Router von Phoenix Contact wird erweitert: Ab sofort sind neue Varianten erhältlich, die speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 entwickelt wurden. Die Geräte verfügen über eine IECEx- und ATEX-Zulassung und ermöglichen damit den sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Besonders hervorzuheben, ist die ganzheitliche Zulassung des Mobilfunksystems Cellulink mit integrierter Antenne. Anders als bei herkömmlichen Mobilfunk-Routern mit externem Antennenanschluss umfasst die Zertifizierung nicht nur die einzelne Komponente, sondern das gesamte System aus Router, Antennenpfad und Antenne, die in einem vandalismussicheren Outdoor-Gehäuse untergebracht sind. Die Endanwendenden können so das Produkt ohne weitere Risikoanalysen, Nachzertifizierungen oder Dämpfungsmaßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen in Betrieb nehmen.

Wie alle Geräte der Produktfamilie Cellulink erfüllen auch die neuen Varianten die Anforderungen der internationalen Sicherheitsnorm IEC 62443-4-2. Die zertifizierte Security bildet die Grundlage für eine zukunfts- und investitionssichere Lösung. In Kombination mit dem ebenfalls zertifizierten Entwicklungsprozess und der langjährigen Erfahrung von Phoenix Contact profitieren Anwendende von einem hohen Maß an Cyber Security für den zuverlässigen Schutz ihrer Daten und Prozesse vor digitalen Bedrohungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications