Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Automatisierte Kennzeichnung kompletter Klemmenleisten in einem Prozessschritt

22.04.2024
Thermotransfer-Rollendrucker mit Applikator THERMOMARK E.VARIO für die Markierung ganzer Klemmenleisten

Bis zu 70 Prozent Zeitersparnis lassen sich mit dem Thermotransfer-Rollendrucker Thermomark E.Vario von Phoenix Contact erreichen. Der Applikator ist Bestandteil der neuen Thermomark E Series. Das modulare System kombiniert einen leistungsstarken Thermotransfer-Rollendrucker mit vier unterschiedlichen Applikatoren.

Mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten beschriftet der Drucker komplette Klemmenleisten. Gleichzeitig wird das Endlosmaterial individuell auf das passende Rastermaß zugeschnitten. Unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße lassen sich alle Breiten zwischen 3,5 und 1.000 mm realisieren. Die Perforationsschnitte werden auf Basis der Daten aus der Engineering-Software automatisch zugeordnet.

Das neue System bietet durch den automatisierten Prozess eine einfache Handhabung und gleichbleibend hohe Qualität der Klemmenleistenbeschriftung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications