Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Ungekühlte GB/T-DC-Ladekabel mit CE-Zertifizierung für das dauerhafte Laden mit bis zu 250 kW

22.04.2024
Ungekühlte GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard

Mit der neuen Generation GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard bietet Phoenix Contact ein CE-zertifiziertes Ladekabel nach aktuellem chinesischen GB/T-Standard 20234 für den weltweiten E-Mobility-Markt und entsprechende Applikationen an.

Erhältlich ist das ungekühlte DC-Ladekabel CHARX connect standard in den Ausführungen 125 kW (125 A/1.000 V) und 250 kW (250 A/1.000 V) – im Boost Mode sind temporär sogar Ladeleistungen von bis zu 350 kW (350 A/1.000 V) möglich.

Die Robustheit und Langlebigkeit des Ladesteckers wird durch ein innovatives Crimpverfahren aber auch durch die eingesetzten Materialien erreicht: Die versilberten Kontakte sind verschleiß- und korrosionsbeständig und das Gehäuse ist abrieb-, fall- und stoßfest. Insgesamt erreicht der Ladestecker die Schutzklasse IP67 und eignet sich somit sicher für den Outdoor-Einsatz. Das torsionsarme und weiche Kabel zeichnet sich durch einen Leiterquerschnitt von nur 2 x 70 mm² aus, erlaubt eine leichte und bequeme Nutzung und ist unempfindlich gegen Frost.

Neben den Standard-Ausführungen ist das GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard konfigurierbar erhältlich: Für eine Personalisierung kann der Ladestecker beispielsweise mit programmierbaren LEDs oder einem S1-Schalter zur Realisierung intelligenter Anwendungen ausgestattet werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications