News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Gekühlte CCS-Ladekabel CHARX connect professional für Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW

CCS-Megawatt-Ladekabel für bis zu 1.000 kW – High Power Charging neu erfunden

Die zweite Generation der flüssigkeitsgekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional von Phoenix Contact überträgt im Boost Mode bis zu 1 MW. Mit dieser Ladeleistung sind nicht nur E-Autos in wenigen Minuten aufgeladen, sondern auch Nutzfahrzeuge mit großen Akkus schnell wieder einsatzbereit.

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Farbige RJ45-Patch-Kabel für CAT6A-Anwendungen

Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 Building, die speziell für Anwendungen im Schaltschrank entwickelt wurden. Die neuen Kabel sind in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz erhältlich.

CHARX control vehicle übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug

Fahrzeug-Ladesteuerungen als Schnittstellenlösung zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug

Die eigenständige Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle von Phoenix Contact ermöglicht das Gleichstromladen über CCS-Ladedosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge.

Messebild electronica

Phoenix Contact auf der electronica 2024: innovative Anschlusstechnik und erneuerbare Energien im Fokus

Unter dem Motto „Change Forward – Zukunft zum Anfassen“ stellt Phoenix Contact in diesem Jahr auf der electronica 2024 in München (12. - 15. November) seine Produkt-Highlights rund um die Übertragung von Signalen, Daten und Leistung vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen wegweisende Anschlusstechnologien sowie Lösungen für die Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Gleichstromlösungen für die Industrie der All Electric Society.

NACS-Ladekabel für das AC-Laden mit bis zu 80 A

NACS kommt und Phoenix Contact ist dabei: AC-Ladekabel für 50 A und 80 A ab Ende 2024

Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet Phoenix Contact zum Jahresende erste SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel für AC-Ströme bis 80 A an.

Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel für Ladeleistungen bis 125 kW

Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel – Die optimale Ladelösung bis 125 kW

Die DC-Ladekabel der Familie CHARX connect compact von Phoenix Contact wird um die neue Leistungsklasse 125 kW ergänzt.

DC-Ladekabel Typ 2 der neuen Generation

CCS-Ladekabel Typ 2 im neuen Gehäuse-Design – robust, wartungsfreundlich und durchdacht

Die neue Generation der bewährten CCS-Ladestecker CHARX connect standard von Phoenix Contact eignet sich für den Aufbau von DC-Ladestationen und deckt den mittleren Leistungsbereich von 150 bis 250 kW (150 bis 250 A/1.000 V) ab. Im neuen Gehäuse-Design bietet die Produktfamilie viele Verbesserungen in Bezug auf Robustheit, Sicherheit, Abrechnung und Wartung.

Ungekühlte GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard

Ungekühlte GB/T-DC-Ladekabel mit CE-Zertifizierung für das dauerhafte Laden mit bis zu 250 kW

Mit der neuen Generation GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard bietet Phoenix Contact ein CE-zertifiziertes Ladekabel nach aktuellem chinesischen GB/T-Standard 20234 für den weltweiten E-Mobility-Markt und entsprechende Applikationen an.