Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Farbige RJ45-Patch-Kabel für CAT6A-Anwendungen

22.04.2025
Farbige RJ45-Patch-Kabel

Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 Building, die speziell für Anwendungen im Schaltschrank entwickelt wurden. Die neuen Kabel sind in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz erhältlich.

Durch die High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A) sind die RJ45-Patch-Kabel ideal geeignet für zukunftssichere Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, wie beispielsweise in Schaltschränken. Weltweite Zulassungen, darunter CE, UL, WEEE und EAC, erlauben den internationalen Einsatz. Der zuverlässige Rasthakenschutz ermöglicht eine sichere Verbindung und Trennung, während die 360°-Schirmung ideale EMV-Eigenschaften bietet. Die Patch-Kabel sind in Längen von 0,3 bis 50 m erhältlich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications