主要特點
- 適用於 2.5 mm 至 3.81 mm 的針距
- 連接技術包括螺釘連接、彈簧連接和絕緣穿刺連接
- 利用波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接進行安裝
- 有不同的連接和操作方向可選
- 提供採用 TWIN 連接且整合了測試功能的型號
PCB 接線端子可以輕鬆且安全地將訊號、資料和電力功率傳輸至 PCB。它們不僅適用於各行各業的眾多領域應用,也可用於工業 4.0 應用場合。COMBICON 產品系列有 XS 至 XXL 規格可選,提供公制及英制針距,包括 2.5 mm 針距的微型端子到 20 mm 針距的電源端子。
印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDSFW 1,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 4, 行数: 2, 每行位数: 2, 产品系列: MKKDS 5, 针距: 9.52 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5.2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!
印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 18, 行数: 1, 每行位数: 18, 产品系列: ZFKDS(A) 1-V, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: FRONT 1,5-V, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 11, 行数: 1, 每行位数: 11, 产品系列: FFKDS(A) 0,5/..-H, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ZFKDS(A) 1,5-W, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 12, 产品系列: SPTAF 1/..-EL-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘
印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: GMKDSP 3, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDS 1,5/..-B, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿黄相间, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 包装类型: 纸箱包装。 连接已内部跨接
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: SPT 1,5/..-H-THR, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装
我們可針對您的應用,為您提供合適的 PCB 接線端子。這個產品組合非常全面,將為您帶來諸多益處。
| PCB 接線端子 | |
|---|---|
| 導體橫截面 | 0.14 mm² (AWG 26) 至 95 mm² (AWG 3/0) |
| 電流 | 最高達 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C) |
| 電壓 | 最高達 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C) |
| 連接技術 | 適用於不同連接方向的螺釘、彈簧或絕緣穿刺連接 |
| 針距 | 2.5 至 20 mm |
| 焊接工藝 | 波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接 |
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
菲尼克斯電氣致力於開發各種技術和解決方案,打造更美好的未來。氣候保護和二氧化碳等環境排放是我們永續發展策略的核心出發點。例如,我們採用生物基塑膠製造出了第一批產品。
工業通訊領域中,可靠且高效能的資料傳輸日益重要。雖然 RJ45 或 M12 等標準化連接器已廣泛使用,但在空間受限或機械要求嚴苛的場合,往往需要替代方案。PCB 接線端子在此提供了可行的選擇。然而,其訊號完整性、傳輸速率與電磁相容性表現如何?您可深入瞭解其基本原理、關鍵影響因素與實務應用技巧。
SPTA-THR 2,5 系列 PCB 接線端子為產品系列增加了支援回流焊的彎頭規格,適合自動化裝配過程。採用斜向連接方式,此款 PCB 接線端子特別適合在 PCB 上實現多排配置。
主要特點
主要特點
主要特點
主要特點
主要特點
主要特點
採用 TWIN 設計的 PCB 接線端子具有相同輪廓,尺寸大小與插針方式一致,適合要求靈活性和採用工業 4.0 設備設計的應用。無論是採用螺釘連接方式,还是彈簧連接:組合式端子都能為物聯網設備設計提供合適的連接技術。
PCB 接線端子 SPTAF 1 結構高度低,非常適用於樓宇技術和扁平的模組。電纜接頭呈 45° 彎角,並提供不同的按鈕型式,協助您簡單快速地完成安裝。採用直插式技術,可將線徑達 AWG 16 的剛性和柔性導線可靠地連接至 PCB。
這個產品系列提供多樣化的連接選擇。從技術成熟的螺釘連接方式到 IDC 快速連接,再到創新的插拔式技術。為您提供這些基本的連接方法。
這種螺釘連接方式免維護,透過多導線連接實現較高的靈活度和載流量。帶電線保護的連接方式是樓宇自動化、安全技術或電訊通訊等半工業應用的理想選擇。透過彈性套管進行連接這種方式最合適用於對接觸安全有高要求的工業應用。前部螺釘連接方式尤其適合狹窄的設備正面和 PCB 支架。
菲尼克斯電氣提供的彈簧連接技術包括直插式彈簧連接、操作桿直插式連接、回拉式彈簧連接、SUNXCLIX 彈簧連接和 T-LOX 曲桿連接。這種連接方法在安裝期間便於操作,因此節省了設備製造商的時間。彈簧接觸元件還讓這些連接具備抗振性能。
PCB 接線端子可透過不同方式安裝在 PCB 上。其中包括波峰焊接、THR 回流焊和 SMT 焊接工藝(表面裝配技術)。由此可以高效地裝配 PCB,並能在加工期間保證過程安全。
SMT 的全稱是 Surface Mount Technology,指的是結構元件的表面裝配技術。這些元件貼裝到 PCB 表面的焊膏上,然後藉由迴流焊接工藝進行焊接。此項工藝需要具備相應表面接點的特製結構元件。