圓形連接器

圓形連接器

菲尼克斯電氣針對工業自動化領域提供多種規格的圓形連接器:小款/大款、直頭款/彎頭款、預製款/現場組裝款。廣泛的圓形連接器產品組合為您提供多元化的訊號、資料和電力功率傳輸解決方案。

Go to Product Detail Page for item 1523502
SACC-EC-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安装
SACC-EC-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安装
1523502

设备连接器 板前安装,通用,8-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1620247
CA-12P1N8AT007 - 电缆连接器
CA-12P1N8AT007 - 电缆连接器
1620247

M23,电缆连接器, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1425630
SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - 设备连接器 板后安装
SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - 设备连接器 板后安装
1425630

设备连接器 板后安装,电源,5-位置,孔式, 直头, M12-标准,L-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1619637
CA-17S1N8A8008 - 电缆连接器
CA-17S1N8A8008 - 电缆连接器
1619637

M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

Go to Product Detail Page for item 1613428
SM-5ES1N8A8L32S - 电缆连接器
SM-5ES1N8A8L32S - 电缆连接器
1613428

电缆连接器,直头,SPEEDCON,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

您的優勢

  • 提供 M5 至 M58 全系列圓形連接器,滿足多樣化需求
  • 安全地傳輸訊號和資料(速度達 10 Gbps)以及電力(高達 150 A、630 V)
  • 採用創新連接技術,適用各類工業防護等級設備,大幅節省安裝時間
  • 可依需求進行客製化設定,提供高彈性解決方案
免費樣品
訂購您的樣品包

您想要試用 M17-M40 PRO 系列圓形連接器?在選擇和設計連接器時, 我們將為您提供專業建議,幫助您找到與您的機器和系統方案搭配的解決方案。

訂購樣品
M17-M40 PRO 樣品訂購
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

電纜和電線的組態器

組態合適的電纜連接:無論是在 IP6x 環境中傳輸訊號、資料和電力功率,或是用於控制櫃應用。可自由選擇導線長度和末端,並允許定製電纜預製件。

新產品

首款符合 IEC 標準的 M17 連接器
適用於重載連接器的模組安裝支架框
適用於焊接製程的 M23 HYBRID 設備連接器
適用於乙太網路應用的 M12 Push-Pull 推拉式資料連接器
八針 M12 Push-Pull 推拉連接器
適用於 THR 的 M12 彎頭設備連接器
適用於焊接工藝的 M12 設備連接器

符合 IEC 標準的 M17 混合型連接器

三合一解決方案,搭配ONECLICK 快速鎖定系統

符合 IEC 標準 61076-2-117 的 M17 PRO 混合型連接器提供最大的相容性和靈活性,應用廣泛。三合一解決方案配備專利 ONECLICK 快速鎖定系統,可透過單一連接器傳輸資料、訊號和電源。

主要特點

  • 極位配置依循 IEC 61076-2-117 標準
  • 支援菊鏈串接功能的三合一解決方案
  • 提供 50 V 和 630 V 兩種電壓規格版本
  • 安裝高度可達 3,000 m
  • 電流最高 16 A
  • 電源端子最高可支援 1.5 mm² 連接橫截面
  • ONECLICK 快速鎖定系統
  • 防護等級:IP66, IP68 (2 m / 24 h)

您的優勢

  • 首款符合 IEC 標準的 M17 介面,實現最大相容性與應用彈性
  • 三合一解決方案,單一連接器同步傳輸資料、訊號與電源
  • 較標準 M17 結構高度更低,大幅節省寶貴的安裝空間
  • 透過配接面的彩色與機械編碼設計,實現零失誤安裝
  • 免工具的 ONECLICK 快速鎖定系統可節省 70% 的安裝時間

適用於重載連接器的模組安裝支架框

免工具輕鬆安裝

HEAVYCON 系列實現全程無工具化操作,讓重載連接器的客製化配置與應用變得更簡便省時。從種類齊全的插芯、框架到 PE 接地導線接點,所有連接均透過清晰的「咔嗒」聲確保安裝到位,直覺可靠。

主要特點

  • 連接技術框架:卡扣式鎖定
  • PE 連接技術:直插式連接
  • 模組數量:最多 6 個
  • 插拔壽命:500 次
  • 溫度範圍:-40°C ... +125°C

您的優勢

  • 節省時間與成本:採用可靠、免工具的卡扣式鎖定
  • 快速導線連接:採用直插式技術,即使是 PE 接地導線接點,或在已安裝狀態下亦能輕鬆完成導線連接
  • 便利的模組鎖定:清晰的卡扣聲響確保安裝簡單無誤
  • 客製化且節省空間:組合不同模組
  • 高效能電源模組:可靠傳輸高達 300 A 的電流

PCB 專用 M23 混合型連接器

節省空間的三合一解決方案

新型緊湊式 M23 HYBRID 設備連接器適用於波峰焊接製程,能穩定傳輸資料、訊號與電力。其改良的電磁相容性表現與縮短路徑設計,可消除電氣傳輸節點,顯著提升系統可靠性。

主要特點

  • 提供完整系統解決方案:含 PCB 端、裝置端、現場端連接器及混合纜線
  • 混合配接面:4 + 4 + 4 + PE
  • 電壓最高 630 V AC / 800 V DC
  • 電流最高 30 A
  • 資料速率高達 100 MBit (CAT5)
  • 適用於波峰焊接製程
  • 全面符合 RoHS II 規範(無豁免條款 6c)
  • UL 核准:UL 2237 / PVVA

您的優勢

  • 單一連接器整合傳輸訊號、資料和電力功率
  • 相較於傳統導線壓接工藝,安裝速度提升 80%,並節省 60% 的安裝空間
  • 無需額外 PCB 連接器,有效降低成本
  • 降低 PCB 複雜度與電磁相容性風險
  • 消除高錯誤率作業環節,提升製程可靠性

M12 Push-Pull 推拉式網路線

簡單可靠的資料傳輸

適用於乙太網路應用的預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器,提供簡易安全的高速資料傳輸。本系列網路線具備快速免工具安裝特性,並採用 Advanced Shielding Technology 實現絕對可靠的屏蔽效果。

主要特點

  • M12 Push-Pull 推拉式內部鎖定與外部鎖定設計
  • 8 針、X 編碼
  • 乙太網路 CAT6A 規格,傳輸速率 10 Gbps
  • 公頭與母頭款式
  • 直式與彎角式型號
  • 採用 Advanced Shielding Technology,實現 360° 全方位屏蔽
  • 線材外被為 PUR 材質,無鹵素
  • 防護等級:IP65、IP67

您的優勢

  • 即使在狹小空間與高密度佈線環境下,仍能快速安全地插拔
  • 相較於螺絲鎖固型連接器,節省高達 80% 的安裝時間
  • 流暢的通訊體驗,支援最高 10 Gbps 的高速資料傳輸
  • 採用 Advanced Shielding Technology,提供可靠的屏蔽連接
  • 產品系列符合 IEC 61076-2-010 標準,具高度未來適用性

八針 M12 Push-Pull 推拉連接器

簡單、快速的訊號佈線

M12 Push-Pull 推拉連接器即使在狹窄空間中也能提供快速安全的接線解決方案。只需插入即可安裝,無需任何工具。預裝配的 A 編碼八針訊號線進一步擴展了產品系列。

主要特點

  • M12 Push-Pull 推拉式內部鎖定與外部鎖定設計
  • 8 針、A 編碼
  • 屏蔽和非屏蔽型號
  • 針式連接器和孔式連接器
  • Advanced Shielding Technology 技術
  • 線材外被為 PUR 材質,無鹵素
  • 防護等級:IP65、IP68

您的優勢

  • 即使在狹小空間與高密度佈線環境下,仍能快速安全地插拔
  • 相較於螺絲鎖固型連接器,節省高達 80% 的安裝時間
  • 連接器採用內部鎖定與外部鎖定設計,支援自由懸掛式連接
  • 採用 Advanced Shielding Technology,提供可靠的屏蔽連接
  • 產品系列符合 IEC 61076-2-010 標準,具高度未來適用性

適用於 THR 的 M12 彎頭設備連接器

提高生產效率

M12 90° 彎頭連接器專為自動化生產而設計,可實現高效率的組裝流程。採用彎頭設計,新型連接器可以靈活地放置在 PCB 上,因此也可以在狹窄的空間中使用。

主要特點

  • 彎頭型號
  • 適用於回流焊接 (THR) 加工
  • 電壓最高 250 V
  • 電流最高 4 A
  • 有 A 和 D 編碼可選
  • 4、5 和 8 位
  • 非遮罩型號
  • 反向針腳連結器方式

您的優勢

  • 適合拾放:PCB 上的自動化裝配有助於提高生產效率
  • 最佳化設計:重心轉移,無需鎖扣即可「無力」站立在 PCB 上
  • 靈活:即使在狹窄的空間內也可以輕鬆放置和對準 PCB
  • 模組化:與可用的 THR 外殼相容

適用於焊接工藝的 M12 設備連接器

讓您的應用符合未來需求

適用於波峰焊接工藝的無鉛 M12 連接器,符合 RoHS II 非豁免 6c。由於一致的向後相容性,您可以將連接器順利整合到現有的 PCB 配置中。

主要特點

  • 電壓最高 250 V
  • 電流最高 4 A
  • 有 A、B 和 D 編碼可選
  • 4 和 5 位
  • 直頭或彎頭型號

您的優勢

  • 通用的引腳分配和編碼,用於訊號和電力傳輸,具有統一的設計整合結構
  • PCB 安裝便捷:適用於波峰焊接的兩件式連接器
  • 安全裝配:鎖扣可確保牢固固定在 PCB 上
  • 永續且符合未來需求:無鉛符合 RoHS II 非豁免 6c
  • 透過全球分銷管道為世界各地的客戶供貨

兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。

菲尼克斯電氣用於設備連接的 GameChangers

用於設備連接的 GameChangers

不僅達到頂級性能,而且還開創了新的天地:我們的 GameChangers 能夠讓您的應用產生更出眾的成果。

獨特的多元化訊號、資料和電力功率傳輸產品

混合型連接器
訊號連接器
資料連接器
電源連接器
混合型連接器

節省設備接線的時間與空間。採用我們的混合型連接器,可透過單一圓形連接器同時傳輸訊號、資料與電力功率,結構緊湊且安全可靠。

  • 電流最高 70 A
  • 電壓最高 850 V DC 和 630 V AC
  • 用於傳輸資料的 CAT5 介面

訊號連接器

規格 M5 至 M23 的訊號連接器適合用於多種應用。您可視需求選擇 3 位至 19 位款型 - 並可選擇採用 IDC 絕緣穿刺連接、螺釘連接、彈片連接、Piercecon 連接、焊接連接、壓接或是 PCB 連接。

• 電流最高達 20 A
• 電壓最高達 300 V
• 可選配遮罩連接

資料連接器

為了能在工業和基礎建設應用中安全快速地傳輸資料,我們為您提供 M8 和 M12 規格的遮罩式圓形連接器,可用於所有常見的現場匯流排和網路。

• 資料傳輸速率高達 10 Gbps
• 用於所有常見網路和現場匯流排系統的編碼
• 元件符合 CAT6A 標準
• 360° 遮罩型圓形連接器和塗塑線纜

電源連接器

電源連接器款式多樣,從結構緊實的 M12 連接到用於高功率的 M58 規格,一應俱全。全面完善的產品範圍,從纜線連接器到設備連接器,再到 PCB 連接,為您帶來多項優勢。

• 功率高達 150 A / 630 V
• 連接橫截面最大達 50 mm²
• 可防止錯誤插接,適合直流和交流電應用

帶著耳機的客服人員

依據您的個別要求提供客製化款型

客製化款型

您需要符合特別要求的客製化解決方案?歡迎洽詢,我們將依據您的需求快速靈活地調整標準產品。我們的服務中心將完全依照您的規格需求,將您的願望化為實際解決方案。

  • 客製化產品印字和標記
  • 多種型號、長度和裝配方式的模製連接器和絞線型產品
  • 客製化硬紙板、泡殼包裝、捲筒型或盤型包裝

M17 PRO 混合型連接器

符合新 IEC 標準 61076-2-117 的 M17 PRO 混合型連接器提供最大的相容性與彈性,適用於從機器人到馬達控制的廣泛應用。適應未來的三合一解決方案可透過一個連接器傳輸訊號、資料和電力功率。專利的 ONECLICK 快速鎖定系統,讓安裝特別快速且安全。

快速、免工具地實現設備連接

M12 Push-Pull 推拉連接器即使在狹小空間與高密度接線環境下仍能發揮優勢。透過嵌入式 M12 連接埠,實現緊湊型外殼設計, 並可依需求選用公頭或母頭版本,輕鬆完成現場延長佈線。

M17-M40 PRO 系列圓形連接器 穩定可靠的電力和訊號傳輸

ONECLICK 快速鎖定系統助您安全快速地完成設備和系統連接,歡迎瞭解更多相關資訊。