ICS 系列模組化外殼的新型散熱器填充模組

2022.08.31
採用不同散熱器填充模組和連接技術的 ICS 模組化外殼

針對 ICS 系列模組化電子元件外殼,菲尼克斯電氣如今也提供深度為 67.5 mm、90 mm 和 112.5 mm 散熱器填充模組款型供選用。

這些散熱器填充模組可帶或不帶通風孔,顏色有灰色、黑色、藍色和黃色可選。新型散熱器填充模組讓實用的連接技術更加全面。此類產品可根據客戶的特定連接技術進行客製化加工。較深的散熱器填充模組可以縮短組裝時間,並提高成本效益。

這種新款散熱器填充模組可用於 ICS 20、25 和 50 外殼。得益於模組化系統和模組設計,ICS 外殼系統可靈活用於各種連接技術。採用穩定的導軌,可輕鬆快速地實現預製 PCB 的插入式安裝。此外,客戶還可藉助在線組態器,按照自身需求調整外殼的設計、顏色和列印字樣。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen | Corporate Communications