Een veilig redundant systeem resulteert uit een parallelle schakeling van twee niet-gekoppelde voedingen. Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen, biedt STEP DIODE de oplossing: ontkoppeling met diode.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Redundantiemodule
2868606
Redundantiemoduul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Productdetails
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 5 V DC ... 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 4,5 V DC ... 30 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
polariteitsbeveiliging | ja, < 60 V |
Nominale ingangsstroom (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | transildiode |
spanningsval ingang/uitgang | 0,5 V |
rendement | > 97 % |
> 97 % | |
nominale uitgangsspanning | UIn - 0,5 V |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (vermogenstoename) |
5 A (Redundantie) | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
in serie schakelbaar | nee |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 500 V DC |
Producttype | Redundantiemodule |
Productfamilie | STEP DIODE |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
led | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 61 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
materiaal behuizing | Kunststof |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 4 kV (Testniveau 2) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 150 kHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2868606 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMRS43 |
Productcode | CMRS43 |
GTIN | 4046356583923 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,549 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
Energie besparen
Robuust design
Permanente bewaking van de redundantie
Volledige redundantie tot aan de verbruiker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar