Printklemmen met schroef- of push-in-aansluiting

Zo identiek kan anders zijn

Printklemmen met schroef- of push-in-aansluiting

Gelijke bouwgrootte, verschillende aansluittechniek – met printklemmen uit de serie TDPT ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in uniform design. Dankzij de identieke bouwgrootte kunt u flexibel kiezen tussen schroef- of push-in-veerdrukaansluiting – en uw printplaat- en apparaat-design blijven aanhouden.

Uw voordelen

  • eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor push-in-veerdruk- en schroefaansluiting
  • uniforme aansluittechniek voor aderdoorsneden van 0,2 tot 16 mm² maakt talrijke toepassingen mogelijk
  • groot productenprogramma voor vermogensaansluitingen met 5,08-, 6,35- en 10,16 mm-raster

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20